France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Odace
Image S520702A1

S520702A1

Image S520702A1
S520702A1

Odace Styl plaque Gris 1 poste

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2,06 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    design
    Styl
    fonction produit
    Cadre pour contrôleur
    nombre de postes
    1 poste
    configuration
    Simple
    type d'emballage
    Film plastique-boîte
    quantité par lot
    Lot de 10
    vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    mode de fixation
    Clipsable
    couleur
    Gris (Pantone 3C)
    finition de la surface
    Peint
    matière
    Plastique anti-UV: plaque décorative
    hauteur
    85 mm
    largeur
    85 mm
    profondeur
    10 mm
    poids du produit
    0,01264 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    température de fonctionnement
    5…45 °C
    normes
    NF C 61-314
    2006/95/EEC
    EN 60669-1
    UNE 20315-1-1
    certifications du produit
    Aenor: 030/2205
    LCIE: NF 603415A
    N
    NF
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré de protection IP
    IP21 D
    caractéristique d'environnement
    Pétrole
    Alcool
    Huile
    Décolorant
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Résistant aux UV
    Ammoniaque
    Savon liquide
    Acétone
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • bulgare
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 15/05/18
    Taille 703.7 KB
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 04/12/17
    Taille 421.8 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /