France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Odace
Image S520712

S520712

Image S520712
S520712

Odace Styl Pratic, plaque Blanc support téléphone mobile, 1 poste

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    11,61 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    design
    Styl
    fonction produit
    Cadre pour contrôleur
    nombre de postes
    1 poste
    type de couvercle
    Support téléphone
    configuration
    Simple
    type d'emballage
    Film plastique-boîte
    quantité par lot
    Lot de 2
    vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    mode de fixation
    Clipsable
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    finition de la surface
    Brillant
    matière
    Plastique anti-UV: plaque décorative
    hauteur
    102 mm
    largeur
    85 mm
    profondeur
    28 mm
    poids du produit
    0,01893 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    température de fonctionnement
    5…45 °C
    normes
    NF C 61-314
    2006/95/EEC
    EN 60669-1
    UNE 20315-1-1
    certifications du produit
    Aenor: 030/2205
    LCIE: NF 603415A
    N
    NF
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré de protection IP
    IP21 D
    caractéristique d'environnement
    Pétrole
    Huile
    Alcool
    Ammoniaque
    Acétone
    Résistant aux UV
    Décolorant
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Savon liquide
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • bulgare
    • espagnol
    • néerlandais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 25/09/14
    Taille 2.5 MB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 15/05/18
    Taille 703.7 KB
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 04/12/17
    Taille 421.8 KB
    LCIE_613708 - NF Certificate - T51610 - Electronic Switches (Version 1.0)
    LCIE 606410 - NF - Interrupteurs électroniques à vis - 8A, 230V (Version 1.0)
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 19/09/11
    Taille 778.7 KB
    VDE certificate (Version 1.0)
    Date 28/06/13
    Taille 784.3 KB
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 27/07/11
    Taille 944.1 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 11/12/15
    Taille 1.1 MB
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 21/10/15
    Taille 966 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 09/08/11
    Taille 395.6 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 23/09/11
    Taille 561.4 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 08/08/11
    Taille 414.9 KB
    LCIE 616080 - Certification NF - T51190,T51900 - Interrupteurs électroniques (Version 1.0)
    LCIE 613709 - Certification NF - T51510 - Interrupteurs électroniques (Version 1.0)
    LCIE 616083 - Certification NF T51650 - Interrupteurs électroniques (Version 1.0)
    LCIE_623423A - AFBOR - NF Certificate - Electronic switches (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Declaration of conformity - Odace - Cover Plates (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /