Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Odace
Image S520762

S520762

Green premium brand logo
Image S520762
S520762
Green premium brand logo

Odace Styl, boîte pour montage en saillie Blanc, 1 poste

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 7,51 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Odace
    Design
    Styl
    Fonction produit
    Boîte de montage
    Type d'emballage
    Capot de protection
    Quantité du lot
    Lot de 4
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Saillie
    montage du système d'installation
    En saillie
    Nombre de postes
    1 poste
    Entrée de câble
    4 prédécoupes
    Mode de fixation
    Par vis
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Finition de la surface
    Brillant
    Matière
    Plastique anti-UV
    Hauteur
    85 mm
    Largeur
    85 mm
    profondeur en saillie
    37 mm
    Profondeur
    40 mm
    Poids
    0,063 kg
    Environnement
    Normes
    2006/95/EEC
    EN 60670-1
    certifications du produit
    LCIE: NF 603415B
    NF
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP21 D
    Caractéristique d'environnement
    Pétrole
    Savon liquide
    Résistant aux UV
    Huile
    Décolorant
    Ammoniaque
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Alcool
    Acétone
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    68 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    11,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    11,2 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues22
    • français16
    • anglais18
    • allemand5
    • espagnol1
    • italien1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 577.9 KB
    Date 12/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 11/12/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 KB
    Date 09/03/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 561.4 KB
    Date 23/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 561.4 KB
    Date 23/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 778.7 KB
    Date 19/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 778.7 KB
    Date 19/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 395.6 KB
    Date 09/08/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 395.6 KB
    Date 09/08/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 414.9 KB
    Date 08/08/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 414.9 KB
    Date 08/08/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 215.7 KB
    Date 24/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 966 KB
    Date 21/10/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 25/09/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 784.3 KB
    Date 28/06/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 944.1 KB
    Date 27/07/11
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 200.9 KB
    Date 20/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 80.7 KB
    Date 31/08/11
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520762 : S520762_REACH_DECLARATION
    Description
    S520762_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    S520762_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520762 : S520762_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    S520762_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    S520762_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520762 : S520762_ROHS_DECLARATION
    Description
    S520762_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    S520762_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.