Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Odace
Image S520772

S520772

Green premium brand logo
Image S520772
S520772
Green premium brand logo

Odace Styl Pratic, plaque Blanc avec couvercle souple translucide 1 poste IP44

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 12,62 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    Design
    Styl
    Fonction produit
    Cadre pour contrôleur
    Nombre de postes
    1 poste
    configuration
    Simple
    Type d'emballage
    Film plastique-boîte
    Quantité du lot
    Lot de 5
    Vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    Mode de fixation
    Clipsable
    Couleur
    White (RAL 9003)
    Finition de la surface
    Brillant
    Matière
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
    SEBS
    Hauteur
    102 mm
    Largeur
    91,4 mm
    Profondeur
    50,3 mm
    Poids du produit
    0,043 kg
    Résistance aux agents chimiques
    Resistant to alcohol (70 %)
    Resistant to alcohol (96 %)
    Resistant to A-Lactic Acid
    Resistant to diluted quaternary ammonium
    Resistant to diluted bleach
    Resistant to diluted ammonia
    Resistant to soapy water
    Resistant to crystal cleaner
    Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
    Resistant to hexane
    Environnement
    Température ambiante de stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    5…45 °C
    Normes
    2006/95/EC
    EN 60669-1
    CEI 60529
    NF C 61-314
    UNE 20315-1-1
    certifications du produit
    LCIE: NF 603415B
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP44
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unité par paquet
    1
    Poids de l'emballage (Kg)
    50 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    10,2 cm
    Poids de l'emballage 2
    340 g
    Poids de l'emballage 3
    4,936 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français6
    • anglais4
    • espagnol2
    • kazakh1
    • néerlandais1
    • portugais1
    • russe1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.1 MB
    Date 25/02/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 703.7 KB
    Date 15/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 259.3 KB
    Date 06/09/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520772 : S520772_REACH_DECLARATION
    Description
    S520772_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/11/20
    Description
    S520772_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520772 : Odace Styl Pratic, plaque Blanc avec couvercle souple translucide 1 poste IP44
    Description
    Odace Styl Pratic, plaque Blanc avec couvercle souple translucide 1 poste IP44
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/11/20
    Description
    Odace Styl Pratic, plaque Blanc avec couvercle souple translucide 1 poste IP44
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520772 : Odace Styl Pratic, plaque Blanc avec couvercle souple translucide 1 poste IP44
    Description
    Odace Styl Pratic, plaque Blanc avec couvercle souple translucide 1 poste IP44
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/11/20
    Description
    Odace Styl Pratic, plaque Blanc avec couvercle souple translucide 1 poste IP44
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 171.5 KB
    Date 01/04/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.