Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Odace
Image S520802N

S520802N

Green premium brand logo
Image S520802N
S520802N
Green premium brand logo

Odace Touch, plaque Bois naturel avec liseré Blanc 1 poste

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 17,84 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    Design
    Touch
    Fonction produit
    Cadre pour contrôleur
    Nombre de postes
    1 poste
    configuration
    Simple
    Type d'emballage
    Film plastique-boîte
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    Mode de fixation
    Clipsable
    Couleur
    Blanc et bois naturel (RAL 9003)
    Finition de la surface
    Mat et brillant
    Matière
    Plastique: plaque décorative
    Bois
    Hauteur
    85 mm
    Largeur
    85 mm
    Profondeur
    10 mm
    Poids du produit
    0,01298 kg
    Environnement
    Température ambiante de stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    5…45 °C
    Normes
    NBN C 61-112-1
    UNE 20315-1-1
    EN 60669-1
    NF C 61-314
    2006/95/EEC
    certifications du produit
    Aenor: 030/2205
    LCIE: CCA-FR_598285B
    LCIE: NF 603415A
    N
    NF
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP21 D
    Caractéristique d'environnement
    Alcool
    Huile
    Ammoniaque
    Décolorant
    Pétrole
    Acétone
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Savon liquide
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    18 g
    Hauteur de l'emballage 1
    0,8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues30
    • français19
    • anglais26
    • allemand4
    • espagnol3
    • russe1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 703.7 KB
    Date 15/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 11/12/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 KB
    Date 09/03/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 561.4 KB
    Date 23/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 561.4 KB
    Date 23/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 778.7 KB
    Date 19/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 778.7 KB
    Date 19/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 395.6 KB
    Date 09/08/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 395.6 KB
    Date 09/08/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 414.9 KB
    Date 08/08/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 414.9 KB
    Date 08/08/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 25/02/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 136.7 KB
    Date 18/08/10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 125.9 KB
    Date 18/08/10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 552 KB
    Date 18/08/10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 421.8 KB
    Date 04/12/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 215.7 KB
    Date 24/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 966 KB
    Date 21/10/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 432.6 KB
    Date 09/09/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 25/09/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 784.3 KB
    Date 28/06/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 944.1 KB
    Date 27/07/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 273.8 KB
    Date 15/09/10
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 81.6 KB
    Date 01/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 80.5 KB
    Date 22/08/11
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520802N : S520802N_REACH_DECLARATION
    Description
    S520802N_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    S520802N_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520802N : S520802N_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    S520802N_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    S520802N_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520802N : S520802N_ROHS_DECLARATION
    Description
    S520802N_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    S520802N_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 922.1 KB
    Date 21/10/10
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.