France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Odace
Image S520804N

S520804N

Image S520804N
S520804N

Odace Touch, plaque Bois naturel liseré Blanc 2 postes horiz./vert. 71mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    37,89 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    design
    Touch
    fonction produit
    Cadre pour contrôleur
    nombre de postes
    2 postes
    sens de montage
    Horizontal/vertical
    entraxe
    71 mm
    configuration
    Double
    type d'emballage
    Film plastique-boîte
    quantité par lot
    Lot de 5
    vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    mode de fixation
    Clipsable
    couleur
    Blanc et bois naturel (RAL 9003)
    finition de la surface
    Mat et brillant
    matière
    Plastique: plaque décorative
    Bois
    hauteur
    85 mm
    largeur
    156 mm
    profondeur
    10 mm
    poids du produit
    0,02176 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    température de fonctionnement
    5…45 °C
    normes
    NF C 61-314
    NBN C 61-112-1
    EN 60669-1
    2006/95/EEC
    UNE 20315-1-1
    certifications du produit
    Aenor: 030/2205
    LCIE: NF 603415A
    N
    NF
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré de protection IP
    IP21 D
    caractéristique d'environnement
    Pétrole
    Alcool
    Ammoniaque
    Acétone
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Huile
    Résistant aux UV
    Savon liquide
    Décolorant
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 11/12/15
    Taille 1.1 MB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 19/09/11
    Taille 778.7 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 23/09/11
    Taille 561.4 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 08/08/11
    Taille 414.9 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 09/08/11
    Taille 395.6 KB
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 25/09/14
    Taille 2.5 MB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 15/05/18
    Taille 703.7 KB
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 04/12/17
    Taille 421.8 KB
    LCIE_613708 - NF Certificate - T51610 - Electronic Switches (Version 1.0)
    LCIE 606410 - NF - Interrupteurs électroniques à vis - 8A, 230V (Version 1.0)
    VDE certificate (Version 1.0)
    Date 28/06/13
    Taille 784.3 KB
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 27/07/11
    Taille 944.1 KB
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 21/10/15
    Taille 966 KB
    LCIE 616080 - Certification NF - T51190,T51900 - Interrupteurs électroniques (Version 1.0)
    LCIE 613709 - Certification NF - T51510 - Interrupteurs électroniques (Version 1.0)
    LCIE 616083 - Certification NF T51650 - Interrupteurs électroniques (Version 1.0)
    LCIE_623423A - AFBOR - NF Certificate - Electronic switches (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Declaration of Conformity Odace Touch Wood cover plates (Version 1.0)
    Declaration of conformity - Odace - Cover Plates (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /