Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Odace
Image S520806L1
Ce produit n’est plus fabriqué

S520806L1

Green premium brand logo
Image S520806L1
Ce produit n’est plus fabriqué
S520806L1
Green premium brand logo

Odace Touch - plaque de finition - 3 postes H/V ent.71mm - bronze gougé oberflex

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    Design
    Touch
    Fonction produit
    Cadre pour contrôleur
    Nombre de postes
    3 postes
    sens de montage
    Horizontal/vertical
    entraxe
    71 mm
    configuration
    Triple
    Type d'emballage
    Film plastique-boîte
    Quantité du lot
    Lot de 5
    Vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    Mode de fixation
    Clipsable
    Couleur
    Bronze gougé
    Blanc
    Finition de la surface
    Finition brossée
    Matière
    Aluminium
    Plastique
    Hauteur
    85 mm
    Largeur
    227 mm
    Profondeur
    10 mm
    Poids du produit
    0,03062 kg
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    5…45 °C
    Normes
    NF C 61-314
    EN 60669-1
    2006/95/EEC
    UNE 20315-1-1
    certifications du produit
    Aenor
    NF
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP21 D
    Caractéristique d'environnement
    Alcool
    Ammoniaque
    Décolorant
    Acétone
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais2
    • espagnol1
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 703.7 KB
    Date 15/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 421.8 KB
    Date 04/12/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520806L1 : Odace Touch - plaque de finition - 3 postes H/V ent.71mm - bronze gougé oberflex
    Description
    Odace Touch - plaque de finition - 3 postes H/V ent.71mm - bronze gougé oberflex
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Odace Touch - plaque de finition - 3 postes H/V ent.71mm - bronze gougé oberflex
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520806L1 : Odace Touch - plaque de finition - 3 postes H/V ent.71mm - bronze gougé oberflex
    Description
    Odace Touch - plaque de finition - 3 postes H/V ent.71mm - bronze gougé oberflex
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Odace Touch - plaque de finition - 3 postes H/V ent.71mm - bronze gougé oberflex
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520806L1 : Odace Touch - plaque de finition - 3 postes H/V ent.71mm - bronze gougé oberflex
    Description
    Odace Touch - plaque de finition - 3 postes H/V ent.71mm - bronze gougé oberflex
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Odace Touch - plaque de finition - 3 postes H/V ent.71mm - bronze gougé oberflex
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /