France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Odace
Image S525059

S525059

Image S525059
S525059

Odace prise de courant 2P+T blanc, à griffes, 2 connexions rapides par pôle

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    7,84 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    fonction produit
    Prise électrique
    présentation du produit
    Mécanisme avec support plastique et griffes
    nombre de prises d'alimentation
    1
    type d'emballage
    Capot de protection
    quantité par lot
    Lot de 10
    nombre de bornes
    3
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    configuration des pôles de la prise
    2P+T avec obturateurs
    description standard de la prise
    Avec contact de terre
    standard de prise
    Française
    mode de fixation
    Par vis
    Avec griffes
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    finition de la surface
    Brillant
    courant assigné d'emploi
    16 A à 250 V CA 50 Hz
    durée de vie en cycles
    5000 cycle
    endurance électrique
    5000 cycle
    raccordement
    Bornes sans vis
    forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    capacité de serrage des bornes
    1 x 1,5…2 x 4 mm² pour rigide câble(s)
    1 x 1,5…2 x 4 mm² pour multibrins câble(s)
    1 x 1,5…2 x 4 mm² pour souple câble(s)
    longueur de dénudage des fils
    12 mm
    matière
    Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    44 mm
    profondeur d'encastrement
    28 mm
    poids du produit
    0,049 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    tenue diélectrique
    2000 V
    température de fonctionnement
    5…35 °C
    normes
    NF C 61-314
    certifications du produit
    LCIE: NF 603415A
    NF
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré de protection IP
    IP21 D
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Huile
    Alcool
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Ammoniaque
    Résistant aux UV
    Pétrole
    Décolorant
    Savon liquide
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Odace 2015 complete catalogue (Version 6.1)
    Date 10/03/15
    Taille 9.7 MB
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Odace user guide S520690 and S520691 (Version 1)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 01/02/19
    Taille 913.7 KB
    Odace - AENOR - Prises à usages domestique et similaire (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration UE de Conformité (Version 1.0)
    Date 07/05/19
    Taille 260.4 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Odace. SO FR 2P+pinE shuttered SL 16A (Version 1.1)
    Date 21/10/10
    Taille 901.4 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /