Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Odace
Image S52C994

S52C994

Green premium brand logo
Image S52C994
S52C994
Green premium brand logo

Odace You Transparent, 2 feuilles A4 prédécoupées avec 3 feuillets 2 postes

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 8,23 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Odace
    Design
    You Evolutive
    Fonction produit
    Vernis
    nombre de postes
    2 postes horizontal 71 mm
    2 postes vertical 71 mm
    nuance de la couleur
    Blanc
    Finition de la surface
    Mat
    Complémentaires
    Type d'emballage
    Emballage plastique souple transparent
    Quantité du lot
    Jeu de 6
    Matière
    Papier: vernis
    Hauteur
    80 mm
    Largeur
    151 mm
    Profondeur
    0,15 mm
    Poids du produit
    0,0014 kg
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    5…45 °C
    Normes
    2006/95/EEC
    Caractéristique d'environnement
    Acétone
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S52C994 : Odace You Transparent, 2 feuilles A4 prédécoupées avec 3 feuillets 2 postes
    Description
    Odace You Transparent, 2 feuilles A4 prédécoupées avec 3 feuillets 2 postes
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Odace You Transparent, 2 feuilles A4 prédécoupées avec 3 feuillets 2 postes
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S52C994 : Odace You Transparent, 2 feuilles A4 prédécoupées avec 3 feuillets 2 postes
    Description
    Odace You Transparent, 2 feuilles A4 prédécoupées avec 3 feuillets 2 postes
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Odace You Transparent, 2 feuilles A4 prédécoupées avec 3 feuillets 2 postes
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S52C994 : Odace You Transparent, 2 feuilles A4 prédécoupées avec 3 feuillets 2 postes
    Description
    Odace You Transparent, 2 feuilles A4 prédécoupées avec 3 feuillets 2 postes
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Odace You Transparent, 2 feuilles A4 prédécoupées avec 3 feuillets 2 postes
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /