France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Odace
Image S530583

S530583

Image S530583
S530583

Odace, pack radio FM mono + haut-parleur Alu (2 produits)

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    297,13 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Odace
    fonction produit
    Prise radio et haut-parleurs
    présentation du produit
    Mécanisme avec support
    couleur
    Aluminium
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    mode de fixation
    Griffes
    Vis
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50 Hz
    durée de vie en heures
    90000 H
    raccordement
    Bornes à vis
    nombre de câbles
    1 câble(s) 1,5 mm²
    2 câble(s) 2,5 mm²
    rigidité du câble
    Souple
    Multibrins
    Rigide
    longueur de dénudage des fils
    12 mm
    forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    matière
    Plastique anti-UV
    hauteur
    71 mm
    largeur
    142 mm
    profondeur
    46,7 mm
    profondeur d'encastrement
    32 mm
    poids du produit
    0,176 kg
    Environnement
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II
    catégorie de surtension
    Classe II
    température de fonctionnement
    5…45 °C
    température ambiante pour le stockage
    0…55 °C
    normes
    EN 55013 : 2002
    EN 55013/A1 : 2002
    EN 60065 : 2003
    degré de protection IP
    IP20 D
    tenue aux choc IK
    IK04
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    caractéristique d'environnement
    Alcool
    Acétone
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Huile
    Résistant aux UV
    Pétrole
    Décolorant
    Ammoniaque
    Savon liquide
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • bulgare
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Odace 2015 complete catalogue (Version 6.1)
    Date 10/03/15
    Taille 9.7 MB
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /