Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Odace
Image S530666

S530666

Green premium brand logo
Image S530666
S530666
Green premium brand logo

Odace, obturateur Alu, à vis

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 10,64 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Odace
    Fonction produit
    Capot d’obstruction
    Présentation du produit
    Mécanisme avec support de fixation
    Type d'emballage
    Capot de protection
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    Mode de fixation
    Par vis
    Couleur
    Aluminium
    Matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    27,7 mm
    Profondeur d'encastrement
    11,7 mm
    Poids du produit
    0,02 kg
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    5…35 °C
    Normes
    EN 60669-1
    2006/95/EEC
    certifications du produit
    LCIE: NF 619318A
    NF
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP21 D
    Caractéristique d'environnement
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Ammoniaque
    Pétrole
    Décolorant
    Huile
    Résistant aux UV
    Acétone
    Alcool
    Savon liquide
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français5
    • anglais4
    • espagnol1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 10/03/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 703.7 KB
    Date 15/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 304.1 KB
    Date 04/10/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S530666 : Odace, obturateur Alu, à vis
    Description
    Odace, obturateur Alu, à vis
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    Odace, obturateur Alu, à vis
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S530666 : Odace, obturateur Alu, à vis
    Description
    Odace, obturateur Alu, à vis
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    Odace, obturateur Alu, à vis
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S530666 : Odace, obturateur Alu, à vis
    Description
    Odace, obturateur Alu, à vis
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    Odace, obturateur Alu, à vis
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 906.6 KB
    Date 22/11/10
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /