Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Odace
Image S535059

S535059

Green premium brand logo
Image S535059
S535059
Green premium brand logo

Odace - prise de courant 2P+T - Alu - à griffes - 2 connexions rapides par pôle

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 11,35 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 9 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    Fonction produit
    Prise électrique
    Présentation du produit
    Mécanisme avec support plastique et griffes
    nombre de prises d'alimentation
    1
    Type d'emballage
    Capot de protection
    Quantité du lot
    Lot de 10
    nombre de bornes
    3
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    configuration des pôles de la prise
    2P+T avec obturateurs
    description standard de la prise
    Avec contact de terre
    standard de prise
    Française
    Mode de fixation
    Avec griffes
    Par vis
    Couleur
    Aluminium
    Finition de la surface
    Brillant
    courant assigné d'emploi
    16 A à 250 V CA 50 Hz
    durée de vie en cycles
    5000 cycle
    Endurance électrique
    5000 cycle
    Raccordement
    Bornes sans vis
    Forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    Capacité de serrage des bornes
    1 x 1,5…2 x 4 mm² pour rigide câble(s)
    1 x 1,5…2 x 4 mm² pour multibrins câble(s)
    1 x 1,5…2 x 4 mm² pour souple câble(s)
    Longueur de dénudage des fils
    12 mm
    Matière
    Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    44 mm
    Profondeur d'encastrement
    28 mm
    Poids du produit
    0,049 kg
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    Tenue diélectrique
    2000 V
    Température de fonctionnement
    5…35 °C
    Normes
    NF C 61-314
    certifications du produit
    LCIE: NF 603415A
    NF
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP21 D
    Caractéristique d'environnement
    Ammoniaque
    Alcool
    Savon liquide
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Acétone
    Résistant aux UV
    Décolorant
    Huile
    Pétrole
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Odace 2015 complete catalogue (Version 6.1)
    Description
    Odace Catalog 2015 - only PDF and INDB available. The sources files are contained in the Catalog pages part.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 10/03/15
    Description
    Odace Catalog 2015 - only PDF and INDB available. The sources files are contained in the Catalog pages part.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 913.7 KB
    Date 01/02/19
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 260.4 KB
    Date 07/05/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S535059 : S535059_REACH_DECLARATION
    Description
    S535059_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    S535059_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S535059 : S535059_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    S535059_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    S535059_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S535059 : S535059_ROHS_DECLARATION
    Description
    S535059_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    S535059_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /