France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Odace
Image S540206

S540206

Image S540206
S540206

Odace - bouton poussoir - gris anthracite - 10A - fixation vis - lot de 10

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    14,63 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    fonction produit
    Bouton-poussoir
    présentation du produit
    Mécanisme avec support de fixation
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    nombre de touches
    1
    commande
    Bouton-poussoir
    équipement fournis
    Télérupteur
    mode de fixation
    Par vis
    couleur
    Anthracite
    type d'emballage
    Capot de protection
    courant assigné d'emploi
    10 A à 250 V CA 50/60 Hz
    capacité coupe-charge minimum
    200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
    durée de vie en cycles
    20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
    durée de vie électrique
    20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
    nombre de bornes
    2 bornes sans vis
    forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    capacité de serrage des bornes
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    longueur de dénudage des fils
    12 mm
    signalisation locale
    Éclairage
    matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    33,6 mm
    profondeur d'encastrement
    18,75 mm
    poids du produit
    0,04 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    tenue diélectrique
    2000 V
    température de fonctionnement
    5…35 °C
    normes
    EN 60669-1
    2006/95/EEC
    certifications du produit
    Aenor: 030/2237
    LCIE: NF 604950
    N
    NF
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré de protection IP
    IP21 D
    caractéristique d'environnement
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Acétone
    Alcool
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Ammoniaque
    Savon liquide
    Huile
    Décolorant
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • bulgare
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Odace 2015 complete catalogue (Version 6.1)
    Date 10/03/15
    Taille 9.7 MB
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 15/05/18
    Taille 703.7 KB
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 04/12/17
    Taille 254.1 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 15/04/16
    Taille 1.3 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /