Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Odace
Image S540285

S540285

Green premium brand logo
Image S540285
S540285
Green premium brand logo

Odace, va-et-vient + poussoir Anthracite, 10 A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 31,11 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    Fonction produit
    Interrupteur + bouton-poussoir
    Présentation du produit
    Mécanisme avec support de fixation
    Fonction de l’appareil
    Contrôle
    Quantité du lot
    Lot de 5
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    type d'interrupteur
    unipolaire 2 voies
    nombre de touches
    2
    Commande
    Touche et poussoir
    Mode de fixation
    Par vis
    Couleur
    Anthracite
    Type d'emballage
    Capot de protection
    courant assigné d'emploi
    10 AX à 250 V CA 50/60 Hz
    type de charge
    Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
    Capacité minimum de coupure de la charge
    200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
    durée de vie en cycles
    20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
    durée de vie électrique
    20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
    nombre de bornes
    6 bornes sans vis
    Forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    Capacité de serrage des bornes
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    Longueur de dénudage des fils
    12 mm
    Signalisation locale
    Éclairage
    Matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    33,6 mm
    Profondeur d'encastrement
    18,75 mm
    Poids du produit
    0,04 kg
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    Tenue diélectrique
    2000 V
    Température de fonctionnement
    5…35 °C
    Normes
    EN 60669-1
    2006/95/EEC
    certifications du produit
    LCIE: NF 619318A
    NF
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP21 D
    Caractéristique d'environnement
    Alcool
    Pétrole
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Savon liquide
    Décolorant
    Acétone
    Ammoniaque
    Résistant aux UV
    Huile
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français6
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Odace 2015 complete catalogue (Version 6.1)
    Description
    Odace Catalog 2015 - only PDF and INDB available. The sources files are contained in the Catalog pages part.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 10/03/15
    Description
    Odace Catalog 2015 - only PDF and INDB available. The sources files are contained in the Catalog pages part.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 703.7 KB
    Date 15/05/18
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 15/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S540285 : Odace, va-et-vient + poussoir Anthracite, 10 A
    Description
    Odace, va-et-vient + poussoir Anthracite, 10 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Odace, va-et-vient + poussoir Anthracite, 10 A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S540285 : Odace, va-et-vient + poussoir Anthracite, 10 A
    Description
    Odace, va-et-vient + poussoir Anthracite, 10 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Odace, va-et-vient + poussoir Anthracite, 10 A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S540285 : Odace, va-et-vient + poussoir Anthracite, 10 A
    Description
    Odace, va-et-vient + poussoir Anthracite, 10 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Odace, va-et-vient + poussoir Anthracite, 10 A
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /