Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Odace
Image S540401

S540401

Green premium brand logo
Image S540401
S540401
Green premium brand logo

Odace - prise USB double - type A+C - Anthracite - 5 Vcc - 2,4A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 38,91 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    Fonction produit
    Chargeur USB
    Fonction de l’appareil
    Chargeur
    Présentation du produit
    Mécanisme avec support de fixation
    Montage de l'appareil
    Encastré
    type de connexion intégrée
    1 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum: 2.4 A
    1 USB type C 5 V CC, courant de charge maximum: 2.4 A
    Type d'emballage
    Film plastique-boîte
    Complémentaires
    Couleur
    Anthracite
    Courant de sortie
    2.4 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    100…240 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
    Puissance consommée maximale en W
    0,075 W
    puissance
    12 W
    Matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène): façade
    PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
    PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne
    Type de protection
    Protection contre les courts-circuits
    nombre de bornes
    2 bornes à vis
    Forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    Capacité de serrage des bornes
    2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    Longueur de dénudage des fils
    8 mm
    Accessoires associés
    Tous les appareils conformes à la norme EN 62684
    Mode de fixation
    Par vis
    Avec griffes
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    42 mm
    Profondeur d'encastrement
    30,8 mm
    Poids du produit
    0,088 kg
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Température ambiante de stockage
    -5…50 °C
    Normes
    EN 60950-1
    EN 60335-1
    EN 61558-1
    Directives
    2009/125/EC - ecodesign
    2006/95/CE - directive basse tension
    2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
    Certifications du produit
    EAC
    Classe d'isolation électrique
    Classe II
    Caractéristique d'environnement
    Directive RoHS (EC) No 1907/2006
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP20
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    82 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    12 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    5
    Poids de l'emballage 2
    492 g
    Hauteur de l'emballage 2
    10,5 cm
    Largeur de l'emballage 2
    13,7 cm
    Longueur de l'emballage 2
    27,2 cm
    Type d'emballage 3
    S02
    Nb produits dans l'emballage 3
    10
    Poids de l'emballage 3
    1.31 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français6
    • anglais4
    • allemand2
    • bosniaque1
    • bulgare1
    • croate1
    • espagnol1
    • estonien1
    • finnois1
    • grec1
    • hongrois1
    • italien1
    • kazakh1
    • letton1
    • lithuanien1
    • norvégien1
    • néerlandais1
    • polonais1
    • portugais1
    • roumain1
    • russe1
    • serbe1
    • slovaque1
    • slovène1
    • suédois1
    • tchèque1
    • turc1
    • ukrainien1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 998.9 KB
    Date 13/06/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 22/08/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 143.4 KB
    Date 29/11/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 17/10/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S540401 : S540401_REACH_DECLARATION
    Description
    S540401_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    S540401_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S540401 : S540401_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    S540401_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    S540401_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S540401 : S540401_ROHS_DECLARATION
    Description
    S540401_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    S540401_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.