Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Odace
Image S540477

S540477

Green premium brand logo
Image S540477
S540477
Green premium brand logo

Odace, prise RJ45 Anth., grade 3 (multimédia +) cat. 6A STP (longue distance)

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 42,83 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    Fonction produit
    Prise informatique
    Présentation du produit
    Mécanisme avec support de fixation
    type de prise informatique
    RJ45 8 contact(s) Cat.6A <= 500 MHz
    Type d'emballage
    Capot de protection
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    nombre de prises d'alimentation
    1
    organisation du câblage
    Paire torsadée blindée
    Type de blindage du câble
    STP
    Accessoires associés
    Infraplus
    Connecteur Actassi s-one
    Mode de fixation
    Par vis
    Couleur
    Anthracite
    Raccordement
    IDC
    Nombre de connecteurs libres
    1
    Matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    41,7 mm
    Profondeur d'encastrement
    25,7 mm
    Poids du produit
    0,059 kg
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    5…35 °C
    Normes
    CEI 60603-7
    ANSI/TIA/EIA-568-B-2
    EN 50173-1
    TIA/EIA-568
    CEI 60603-7-5
    ISO/IEC 11801
    ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1
    Degré de protection IP
    IP21
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Caractéristique d'environnement
    Huile
    Alcool
    Savon liquide
    Acétone
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Ammoniaque
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Décolorant
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 10/03/15
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 234.2 KB
    Date 25/09/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S540477 : Odace, prise RJ45 Anth., grade 3 (multimédia +) cat. 6A STP (longue distance)
    Description
    Odace, prise RJ45 Anth., grade 3 (multimédia +) cat. 6A STP (longue distance)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Odace, prise RJ45 Anth., grade 3 (multimédia +) cat. 6A STP (longue distance)
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S540477 : Odace, prise RJ45 Anth., grade 3 (multimédia +) cat. 6A STP (longue distance)
    Description
    Odace, prise RJ45 Anth., grade 3 (multimédia +) cat. 6A STP (longue distance)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Odace, prise RJ45 Anth., grade 3 (multimédia +) cat. 6A STP (longue distance)
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S540477 : Odace, prise RJ45 Anth., grade 3 (multimédia +) cat. 6A STP (longue distance)
    Description
    Odace, prise RJ45 Anth., grade 3 (multimédia +) cat. 6A STP (longue distance)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Odace, prise RJ45 Anth., grade 3 (multimédia +) cat. 6A STP (longue distance)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /