Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Odace
Image S540496

S540496

Green premium brand logo
Image S540496
S540496
Green premium brand logo

Odace, conjoncteur en T Anthracite, 8 contacts, à vis

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 22,82 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    Fonction produit
    Prise téléphone
    Présentation du produit
    Mécanisme avec support de fixation
    type de prise téléphone
    France Telecom (8 contacts)
    Type d'emballage
    Capot de protection
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    Montage de l'appareil
    Encastré
    Mode de fixation
    Par vis
    Couleur
    Anthracite
    Raccordement
    Bornes à vis
    Nombre de connecteurs libres
    1
    Matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    27,7 mm
    Profondeur d'encastrement
    11,7 mm
    Poids du produit
    0,037 kg
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    5…35 °C
    Normes
    CENET 28417 Ed3
    EN 60529
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP21 D
    Caractéristique d'environnement
    Ammoniaque
    Savon liquide
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Décolorant
    Huile
    Résistant aux UV
    Acétone
    Pétrole
    Alcool
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français6
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 10/03/15
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 06/07/15
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.9 MB
    Date 06/07/15
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S540496 : Odace, conjoncteur en T Anthracite, 8 contacts, à vis
    Description
    Odace, conjoncteur en T Anthracite, 8 contacts, à vis
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Odace, conjoncteur en T Anthracite, 8 contacts, à vis
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S540496 : Odace, conjoncteur en T Anthracite, 8 contacts, à vis
    Description
    Odace, conjoncteur en T Anthracite, 8 contacts, à vis
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Odace, conjoncteur en T Anthracite, 8 contacts, à vis
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S540496 : Odace, conjoncteur en T Anthracite, 8 contacts, à vis
    Description
    Odace, conjoncteur en T Anthracite, 8 contacts, à vis
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Odace, conjoncteur en T Anthracite, 8 contacts, à vis
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /