France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Odace
Image S540524

S540524

Image S540524
S540524

Odace, détecteur de présence et de mouvement Anth., spécial rénovation, 2 fils

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    82,30 EUR
  • Délai de livraison**
    13 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Odace
    fonction produit
    Détecteur de présence
    présentation du produit
    Mécanisme avec support
    couleur
    Anthracite
    équipement fournis
    Fourni avec griffes
    type de charge
    Ampoule incandescence 230 V CA 40…350 W
    Ampoule halogène 230 V CA 40…350 W
    type d'emballage
    Capot de protection
    information additionnelle du système d'installation
    Interruption manuelle avec les boutons poussoirs NF
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz
    type de protection
    Fusible de protection
    zone de détection de mouvement
    Aire de détection 10 x 20 m (hauteur détecteur 1.2 m)
    zone de détection de présence
    Aire de détection 10 x 18 m (hauteur détecteur 1.2 m)
    angle de détection
    112°
    modes de sélection
    M: manuel
    A: automatique
    réglage de l'intensité lumineuse
    5…1000 lx
    temporisation
    5 s…20 min
    plage de temporistion
    5 s...20 min
    configuration du câblage
    Type 2 fils sans neutre
    nombre de broches en parallèle
    40 W pour 1 détecteur de mouvement ou de présence en parallèle
    50 W pour 2 détecteur de mouvement ou de présence en parallèle
    80 W pour 3 détecteur de mouvement ou de présence en parallèle
    auxiliaires connectés
    Maximum 3 détecteurs en parallèle pour une charge
    nombre de bornes
    2 bornes à vis
    forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    capacité de serrage des bornes
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    longueur de dénudage des fils
    8 mm
    matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène): façade
    PA6: inlay
    PC (polycarbonate) GF10: boitier
    PA (polyamide) 6 GF20 FR: monobloc
    montage de l'appareil
    Encastré
    mode de fixation
    Avec griffes
    Par vis
    hauteur de montage
    1…1,4 m
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    50,3 mm
    profondeur d'encastrement
    32 mm
    poids du produit
    0,0822 kg
    Environnement
    coefficient de déclassement
    Avec déclassement de 5 W/°C au dessus de 25 °C
    degré de protection IP
    IP20
    Tenue aux chocs IK
    IK04
    température de fonctionnement
    -5…35 °C
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    normes
    2004/108/EC
    EN 60669-2-1
    2006/95/EEC
    EN 61000-6-2
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • espagnol
    • néerlandais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Odace 2015 complete catalogue (Version 6.1)
    Date 10/03/15
    Taille 9.7 MB
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteur de Présence 300 W 2 Fils (Version 1)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 11/12/15
    Taille 1.1 MB
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 23/03/16
    Taille 438.8 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /