Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Odace
Image S540560

S540560

Image S540560
S540560

Odace + Anthracite, variateur universel à poussoir PlusLink

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 75,52 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    Fonction produit
    Variateur
    Présentation du produit
    Mécanisme avec support
    équipement fournis
    Fourni avec griffes
    Type d'emballage
    Capot de protection
    Fonction de l’appareil
    Charge inductive
    Charge capacitive
    Charge résistive
    Informations complémentaires
    Raccordement 2 fils
    Réglage mémorisé
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    type d'interrupteur
    Va-et-vient
    Mode de fixation
    Avec griffes
    Par vis
    Couleur
    Anthracite
    nombre de touches
    1
    Type de commande
    Bouton-poussoir
    type de charge
    Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique: 50…420 VA
    Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 50…420 VA
    Ampoule incandescence 230 V CA: 50…420 VA
    Ampoule halogène 230 V CA: 50…420 VA
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz
    type de protection
    Fusible de protection 16 A
    Protection contre les courts-circuits
    nombre de bornes
    4 bornes à vis
    Forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    Capacité de serrage des bornes
    1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1,5…2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    1,5…2,5 mm² pour souple câble(s)
    Longueur de dénudage des fils
    8 mm
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    33,9 mm
    Profondeur d'encastrement
    26,6 mm
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    0…25 °C
    Normes
    EN 60669-2-1
    2006/95/EEC
    2004/108/EC
    Tenue aux choc IK
    IK02
    Degré de protection IP
    IP20
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français5
    • anglais1
    • espagnol1
    • néerlandais1
    • portugais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.2 MB
    Date 11/05/11
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S540560 : Odace + Anthracite, variateur universel à poussoir PlusLink
    Description
    Odace + Anthracite, variateur universel à poussoir PlusLink
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Odace + Anthracite, variateur universel à poussoir PlusLink
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S540560 : Odace + Anthracite, variateur universel à poussoir PlusLink
    Description
    Odace + Anthracite, variateur universel à poussoir PlusLink
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Odace + Anthracite, variateur universel à poussoir PlusLink
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S540560 : Odace + Anthracite, variateur universel à poussoir PlusLink
    Description
    Odace + Anthracite, variateur universel à poussoir PlusLink
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Odace + Anthracite, variateur universel à poussoir PlusLink
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /