Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Odace
Image S540702

S540702

Green premium brand logo
Image S540702
S540702
Green premium brand logo

Odace Styl, plaque Anthracite 1 poste

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 3,60 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    Design
    Styl
    Fonction produit
    Cadre pour contrôleur
    Nombre de postes
    1 poste
    configuration
    Simple
    Type d'emballage
    Film plastique-boîte
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    Mode de fixation
    Clipsable
    Couleur
    Anthracite
    Finition de la surface
    Peint
    Matière
    Plastique anti-UV: plaque décorative
    Hauteur
    85 mm
    Largeur
    85 mm
    Profondeur
    10 mm
    Poids du produit
    0,01264 kg
    Résistance aux agents chimiques
    Resistant to alcohol (70 %)
    Resistant to alcohol (96 %)
    Resistant to A-Lactic Acid
    Resistant to diluted quaternary ammonium
    Resistant to diluted bleach
    Resistant to diluted ammonia
    Resistant to soapy water
    Resistant to crystal cleaner
    Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
    Resistant to hexane
    Environnement
    Température ambiante de stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    5…45 °C
    Normes
    2006/95/EEC
    NF C 61-314
    UNE 20315-1-1
    EN 60669-1
    certifications du produit
    Aenor: 030/2205
    LCIE: NF 603415A
    N
    NF
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP21 D
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unité par paquet
    1
    Poids de l'emballage (Kg)
    13 g
    Hauteur de l'emballage 1
    1 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S540702 : S540702_REACH_DECLARATION
    Description
    S540702_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/11/20
    Description
    S540702_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S540702 : Odace Styl, plaque Anthracite 1 poste
    Description
    Odace Styl, plaque Anthracite 1 poste
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/11/20
    Description
    Odace Styl, plaque Anthracite 1 poste
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S540702 : Odace Styl, plaque Anthracite 1 poste
    Description
    Odace Styl, plaque Anthracite 1 poste
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/11/20
    Description
    Odace Styl, plaque Anthracite 1 poste
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.