Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Odace
Image S540802P3

S540802P3

Green premium brand logo
Image S540802P3
S540802P3
Green premium brand logo

Odace Touch, plaque Bois Frêne avec liseré Anthracite 1 poste

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 17,32 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    Design
    Touch
    Fonction produit
    Cadre pour contrôleur
    Nombre de postes
    1 poste
    configuration
    Simple
    Type d'emballage
    Film plastique-boîte
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    Mode de fixation
    Clipsable
    Couleur
    Anthracite et frêne
    Finition de la surface
    Brossé-brillant
    Matière
    Plastique: plaque décorative
    Aluminium
    Hauteur
    85 mm
    Largeur
    85 mm
    Profondeur
    10 mm
    Poids du produit
    0,01298 kg
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    5…45 °C
    Normes
    UNE 20315-1-1
    NBN C 61-112-1
    EN 60669-1
    2006/95/EEC
    NF C 61-314
    certifications du produit
    Aenor: 030/2205
    LCIE: CCA-FR_598285B
    LCIE: NF 603415A
    N
    NF
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP21 D
    Caractéristique d'environnement
    Pétrole
    Savon liquide
    Ammoniaque
    Alcool
    Décolorant
    Huile
    Résistant aux UV
    Acétone
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais2
    • espagnol1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 703.7 KB
    Date 15/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 421.8 KB
    Date 04/12/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S540802P3 : S540802P3_REACH_DECLARATION
    Description
    S540802P3_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    S540802P3_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S540802P3 : S540802P3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    S540802P3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    S540802P3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S540802P3 : S540802P3_ROHS_DECLARATION
    Description
    S540802P3_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    S540802P3_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /