Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Sequence 5
Image S800234C
Ce produit n’est plus fabriqué

S800234C

Image S800234C
Ce produit n’est plus fabriqué
S800234C

Sequence 5 - 3 interrupteurs va et vient à levier - Or Brossé

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
  • 312,04 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 31 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Range of product
    Sequence5
    Fonction produit
    Interrupteur
    Présentation du produit
    Produit complet
    information supplémentaire pour interrupteur
    Avec raccord d'alimentation interne
    utilisation de l'interrupteur
    Fonction interrupteur marche/arrêt
    Type d'emballage
    Boîte
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    type d'interrupteur
    Va-et-vient
    nombre de touches
    3
    Commande
    Simple va-et-vient
    Mode de fixation
    Par vis
    couleur
    Or Brossé
    Finition de la surface
    Brillant
    courant assigné d'emploi
    10 AX à 250 V CA 50 Hz
    Capacité minimum de coupure de la charge
    200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
    durée de vie en cycles
    20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
    durée de vie électrique
    20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
    nombre de bornes
    3 bornes sans vis
    Forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    Capacité de serrage des bornes
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    Longueur de dénudage des fils
    12 mm
    Matière
    Métal
    Hauteur
    80 mm
    Largeur
    240 mm
    Profondeur
    49 mm
    Profondeur d'encastrement
    35 mm
    Poids du produit
    0,705 kg
    Environnement
    Température ambiante de stockage
    -5…50 °C
    Tenue diélectrique
    2000 V
    Température de fonctionnement
    5…35 °C
    Normes
    EN 60669-1
    2006/95/EEC
    certifications du produit
    LCIE: CCA-FR_598285B
    LCIE: NF 604950
    NF
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP21 D
    Caractéristique d'environnement
    Savon liquide
    Pétrole
    Huile
    Résistant aux UV
    Décolorant
    Acétone
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Alcool
    Ammoniaque
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    803 g
    Hauteur de l'emballage 1
    60 mm
    Largeur de l'emballage 1
    160 mm
    Longueur de l'emballage 1
    260 mm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français4
    • anglais1
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.3 MB
    Date 13/02/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 688.3 KB
    Date 08/08/18
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S800234C : S800234C_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    S800234C_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/08/20
    Description
    S800234C_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S800234C : S800234C_ROHS_DECLARATION
    Description
    S800234C_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/08/20
    Description
    S800234C_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.