France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Sequence 5
Image S800234NB

S800234NB

Image S800234NB
S800234NB

Sequence 5 - 3 interrupteurs va et vient à levier - Nickel

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    301,49 EUR
  • Délai de livraison**
    31 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Sequence5
    fonction produit
    Interrupteur
    présentation du produit
    Produit complet
    information supplémentaire pour interrupteur
    Avec raccord d'alimentation interne
    utilisation de l'interrupteur
    Fonction interrupteur marche/arrêt
    type d'emballage
    Boîte
    quantité par lot
    Lot de 1
    vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    type d'interrupteur
    Va-et-vient
    nombre de touches
    3
    commande
    Simple va-et-vient
    mode de fixation
    Par vis
    couleur
    Nickel brossé
    finition de la surface
    Brillant
    courant assigné d'emploi
    10 AX à 250 V CA 50 Hz
    capacité coupe-charge minimum
    200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
    durée de vie en cycles
    20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
    durée de vie électrique
    20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
    nombre de bornes
    3 bornes sans vis
    forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    capacité de serrage des bornes
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    longueur de dénudage des fils
    12 mm
    matière
    Métal
    hauteur
    80 mm
    largeur
    240 mm
    profondeur
    49 mm
    profondeur d'encastrement
    35 mm
    poids du produit
    0,705 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    tenue diélectrique
    2000 V
    température de fonctionnement
    5…35 °C
    normes
    2006/95/EEC
    EN 60669-1
    certifications du produit
    LCIE: CCA-FR_598285B
    LCIE: NF 604950
    NF
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré de protection IP
    IP21 D
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Pétrole
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Alcool
    Savon liquide
    Décolorant
    Huile
    Ammoniaque
    Résistant aux UV
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Sequence5 (Version 2.0)
    Date 13/02/18
    Taille 5.3 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 08/08/18
    Taille 688.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /