France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Sequence 5 - 4 poussoir à levier - Chrome Vif

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    428,63 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    31
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Sequence5
    fonction produit
    Bouton-poussoir
    présentation du produit
    Produit complet
    information supplémentaire pour interrupteur
    Commande du relais d'impulsion
    utilisation de l'interrupteur
    Bouton-poussoir
    type d'emballage
    Boîte
    quantité par lot
    Lot de 1
    vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    type d'interrupteur
    Bouton-poussoir
    nombre de touches
    4
    commande
    Simple va-et-vient
    mode de fixation
    Par vis
    marquage
    Sans marquage
    nuance de la couleur
    Chrome
    finition de la surface
    Brillant
    courant assigné d'emploi
    10 A - 250 V CA 50/60 Hz
    capacité minimum de coupure de la charge
    200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
    durée de vie en cycles
    20000 cycle @ ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
    durée de vie électrique
    20000 cycle @ ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
    nombre de bornes
    2 bornes sans vis
    forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    capacité de serrage des bornes
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² multibrin câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² souple câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² rigide câble(s)
    longueur de dénudage des fils
    12 mm
    matière
    Métal
    hauteur
    320 mm
    largeur
    80 mm
    profondeur
    49 mm
    profondeur d'encastrement
    35 mm
    poids
    0,94 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    tenue diélectrique
    2000 V
    température de fonctionnement maximale
    5…35 °C
    normes
    2006/95/EEC
    EN 60669-1
    certifications du produit
    NF
    N
    LCIE : NF 604950
    Aenor : 030/2237
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré d'étanchéité IP
    IP 21D
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Alcool
    Ammoniaque
    Décolorant
    Savon liquide
    Huile
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Sequence5 (Version 2.0)
    Date 13/02/18
    Taille 5.3 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 05/12/18
    Taille 688.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.