France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Sequence 5
Image S800259NB

S800259NB

Image S800259NB
S800259NB

Sequence 5 - 2 prises de courant 2P+T - Nickel

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    258,41 EUR
  • Délai de livraison**
    21 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Sequence5
    fonction produit
    Prise électrique
    présentation du produit
    Produit complet
    type d'emballage
    Boîte
    quantité par lot
    1
    vente par quantité indivisible
    1
    nombre de bornes
    3
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    configuration des pôles de la prise
    2P+T avec obturateurs
    description standard de la prise
    Avec contact de terre
    standard de prise
    Française
    mode de fixation
    Par vis
    nombre de prises d'alimentation
    2
    couleur
    Nickel brossé
    finition de la surface
    Brillant
    courant assigné d'emploi
    16 A à 250 V CA 50 Hz
    durée de vie en cycles
    5000 cycle
    endurance électrique
    5000 cycle
    raccordement
    Bornes sans vis
    forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    capacité de serrage des bornes
    1 x 1,5…2 x 4 mm² pour rigide câble(s)
    1 x 1,5…2 x 4 mm² pour multibrins câble(s)
    1 x 1,5…2 x 4 mm² pour souple câble(s)
    longueur de dénudage des fils
    12 mm
    matière
    Métal
    hauteur
    80 mm
    largeur
    160 mm
    profondeur
    39,5 mm
    profondeur d'encastrement
    35 mm
    poids du produit
    0,334 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    tenue diélectrique
    2000 V
    température de fonctionnement
    5…35 °C
    normes
    NF C 61-314
    certifications du produit
    LCIE: NF 603415A
    NF
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré de protection IP
    IP21 D
    caractéristique d'environnement
    Huile
    Ammoniaque
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Savon liquide
    Décolorant
    Alcool
    Acétone
    Résistant aux UV
    Pétrole
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Under investigation
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Sequence5 (Version 2.0)
    Date 13/02/18
    Taille 5.3 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 01/02/19
    Taille 913.7 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prise de courant (SEQUENCE 5) (Version 1.0)
    Date 25/07/19
    Taille 950.9 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /