Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Galaxy 3500
Image SBPAR3I30K40R2M2-WP

SBPAR3I30K40R2M2-WP

Image SBPAR3I30K40R2M2-WP
SBPAR3I30K40R2M2-WP

Armoire de bypass de maintenance en parallèle APC pour 2 onduleurs (1+1) 3:1 30-40 kVA, montage mural

Afficher plus de caractéristiques
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Acheter
    Présentation
    Model Name
    Armoire de bypass de maintenance en parallèle APC pour 2 onduleurs (1+1) 3:1 30-40 kVA, montage mural
    Comprend
    Guide d'installation , Manuel utilisateur
    Délai de mise en œuvre habituel
    Généralement expédié sous 4 semaines
    Disponibilité
    Andorre , Émirats arabes unis , Afghanistan , Albanie , Arménie , Angola , Autriche , Australie , Azerbaïdjan , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Bénin , Brunei  , Bhoutan , Botswana , Bélarus , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , République centrafricaine , Congo , Suisse , CÔTE D'IVOIRE , Îles Cook , Cameroun , Chine , SERBIE-MONTÉNÉGRO , Chypre , République tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Algérie , Estonie , Égypte , Sahara occidental , Espagne , Éthiopie , Finlande , Fidji , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guinée équatoriale , Grèce , Hong Kong , Croatie , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Iraq , Iran (République islamique d'Iran) , Islande , Italie , Jordanie , Kenya , Cambodge , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Libéria , Lesotho , Lituanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie, république de , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mauritanie , Malte , Île Maurice , Malawi , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigeria , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Papouasie Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Portugal , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , Arabie saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES , Tchad , Togo , Thaïlande , Turkménistan , Tunisie , Timor Oriental , Turquie , Taiwan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Ukraine , Ouganda , Ouzbékistan , VIÊTNAM , Yémen , MAYOTTE , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe
    Sortie
    Tension nominale de sortie
    220V
    Maximum Total Current Draw per Phase
    200 A
    Branchement en sortie
    (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    400V 3 PH
    Fréquence d'entrée
    50 Hz
    Courant maximum actuel en entrée par phase
    63 A
    Load Capacity
    40 VA
    Physique
    Poids net
    123 kg
    Hauteur max.
    1390 mm
    Largeur max.
    1010 mm
    Profondeur max.
    415 mm
    Poids avec emballage
    138 kg
    Hauteur (avec emballage)
    1600 mm
    Largeur (avec emballage)
    1200 mm
    Profondeur
    800 mm
    Couleur
    Noir
    Environnemental
    Conditions environnementales
    0 - 40 °C
    Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
    Altitude en fonctionnement
    0-3000 mètres
    Température de stockage
    -15 - 40 °C
    Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
    Altitude de stockage
    0-9000 mètres
    Conformité
    Approbation
    EN 50091-2 , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-3 , VFI-SS-111
    Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français1
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Brochure MGE Galaxy 3500 400V - 50 Hz (Version V1)
    Description
    Brochure de présentation des caractéristiques et des avantages de londuleur MGE Galaxy 3500
    prp.document.label.format pdf
    Taille 437.1 KB
    Date 28/09/11
    Description
    Brochure de présentation des caractéristiques et des avantages de londuleur MGE Galaxy 3500
    Galaxy 3500 Product Brochure 400V - 50Hz (Version V1)
    Fichiers dans le document
    Description
    Brochure for MGE Galaxy 3500 displaying features and specifications
    prp.document.label.format zip
    Taille 5.3 MB
    Date 28/09/11
    Fichiers dans le document
    Description
    Brochure for MGE Galaxy 3500 displaying features and specifications
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Smart-UPS VT and MGE Galaxy 3500 Parallel System Maintenance Bypass Panel Wall-mount 3:1 15-40 KVA 400V Installation (Manual) (Version V0)
    Description
    Installation manual providing the certified electrician with information on how to mount the Parallel System Maintenance Bypass Panel and how to connect it to Smart-UPS VT and MGE Galaxy 3500 UPS units
    prp.document.label.format pdf
    Taille 715.2 KB
    Date 30/09/11
    Description
    Installation manual providing the certified electrician with information on how to mount the Parallel System Maintenance Bypass Panel and how to connect it to Smart-UPS VT and MGE Galaxy 3500 UPS units
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Smart-UPS VT and MGE Galaxy 3500 Parallel System Maintenance Bypass Panel Wall-mount 3:1 15-40 KVA 400 V CE Declaration of Conformity (Version V1)
    Description
    CE Declaration of Conformity for Smart-UPS VT and MGE Galaxy 3500 Parallel System Maintenance Bypass Panel Wall-mount 3:1 15-40 KVA 400 V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 158.3 KB
    Date 30/09/11
    Description
    CE Declaration of Conformity for Smart-UPS VT and MGE Galaxy 3500 Parallel System Maintenance Bypass Panel Wall-mount 3:1 15-40 KVA 400 V
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    G35TMBP30K3I40H2R2-SD - Galaxy3500 30-40kVA 400V, 3 phase In Single phase Out, Dual Mains, 2 Mod N+1, System One Line Diagram (Version V0)
    Description
    MGE Galaxy 3500, With Battery, 3:1 Version, System Diagrams Parallel Configuration
    prp.document.label.format pdf
    Taille 152.8 KB
    Date 30/09/11
    Description
    MGE Galaxy 3500, With Battery, 3:1 Version, System Diagrams Parallel Configuration
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /