Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Thermostat intelligent
Image SC3300E5045

SC3300E5045

Image SC3300E5045
SC3300E5045

Boîtier de commande esclave 3DO ventilation

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    EcoStruxure Building Expert
    Nom de l'appareil
    SC3000
    Fonction produit
    Relais
    Fonction de l’appareil
    Convecteur à ventilation à tension de ligne
    Ventilo-convecteur basse tension
    Application spécifique du produit
    3 niveaux de vitesse
    Commande du convecteur à ventilation
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    EcoStruxure Building Expert carte de communication
    EcoStruxure Building Expert Série SE7000 SER7300 contrôleur d'ambiance
    EcoStruxure Building Expert Série SE8000 SER8300 contrôleur d'ambiance
    [Us] tension d'alimentation
    7 V CC +/- 10 %
    90...277 V CA
    courant maximum des sorties
    pour relais de ventilateur: 13 A à <= 277 V CA et 0,5 hp, marron/bleu/rouge fil
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    60 Hz
    type de charge
    Moteur - de 90 à 277 V CA à 50/60 Hz
    Ventilateur - de 90 à 277 V CA à 50/60 Hz
    Nombre de sorties
    3 relais de ventilateur
    mode de raccordement
    Bornes à vis AWG 22 à AWG 14
    Largeur
    80,01 mm
    Profondeur
    33,02 mm
    Hauteur
    121,92 mm
    Poids du produit
    0,34 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    -0…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -30…50 °C
    humidité relative
    0…95 %, sans condensation (fonctionnement)
    0…95 %, sans condensation (stockage)
    Normes
    CEI 61326-1:2005
    FCC partie 15 sous-partie B
    ICES-003
    UL 873
    EN 60730-2-9
    UL 61010-1:ed. 3
    IEC 61010-1:ed. 3
    CSC 61010-1:ed. 3
    CSA C22.2 N° 24
    Directives
    2006/95/CE - directive basse tension
    2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
    1999/5/CE - directive R&TTE
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français1
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.7 MB
    Date 25/07/18
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SC3300E5045 : SSL PACK CDE 3 SORTIES RELAIS CDE VENTILATION
    Description
    SSL PACK CDE 3 SORTIES RELAIS CDE VENTILATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    SSL PACK CDE 3 SORTIES RELAIS CDE VENTILATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /