Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Lexium SD3
Image SD328AU25S2

SD328AU25S2

Green premium brand logo
Image SD328AU25S2
SD328AU25S2
Green premium brand logo

LEXIUM AMPLIFICATEUR PAS A PAS (ANALOG.,RS422,MODBUS,CANOPEN),1~115/230VAC,2,5A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 969,19 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Lexium SD3
    Fonction produit
    Entraînement pas à pas pour commande de mouvement
    Nom de l'appareil
    SD328
    Limites de la tension d'alimentation
    200…240 V
    100…120 V
    Type de bus
    Bus de terrain
    Complémentaires
    format du lecteur
    Bloc
    Nombre de phases réseau
    Monophasé
    [Us] tension d'alimentation
    100...120 V - 15...10 %
    200...230 V - 15...10 %
    type de tension d'alimentation
    AC/DC
    limites de fréquence réseau
    50…60 Hz (- 15...10 %)
    Interface de communication
    CANopen, intégré
    Entrée analogique, intégré
    Modbus, intégré
    maximum motor phase current
    2,5 A
    consommation électrique
    3 A 230 V alimentation principale
    4 A 115 V alimentation principale
    <= 0,2 mA Tension de commande 24 V
    puissance nominale
    180 W à 115 V
    270 W à 230 V
    courant de court-circuit
    0,5 kA
    pertes de puissance
    <= 26 W
    calibre du fusible à associer
    6 A à 115 V
    6 A à 230 V
    Catégorie de surtension
    III
    courant à l'appel
    60 A
    maximum leakage current
    30 mA <10 m IEC 60990-3
    tension état 0 garanti
    -3…5 V pour Signaux d’entrée 24 V
    tension état 1 garanti
    15…30 V pour Signaux d’entrée 24 V
    courant en entrée
    10 mA pour Signaux d’entrée 24 V
    maximum input frequency
    200 kHz pour entrée de signal ENC_A, ENC_B, ENC_I - type de commande impulsion/instruction
    400 kHz pour entrée de signal ENC_A, ENC_B, ENC_I - type de commande A/B
    maximum output frequency
    400 kHz pour interface d’impulsion/instruction A/B
    200 kHz pour interface d’impulsion/instruction impulsion/instruction
    courant commuté maximum
    50 mA (Signaux de sortie 24 V)
    chute de tension maximale
    <1 V Charge 50 mA pour Signaux de sortie 24 V
    interface physique
    2-fils RS 485 Modbus:
    RS422 - interface d’impulsion/instruction
    RS422 - entrée de signal ENC_A, ENC_B, ENC_I
    tension de sortie
    <= 30 V (Signaux de sortie 24 V)
    4,75 à 5,25 V (Sortie de signal ENC+5V_OUT)
    tension d'entrée
    24 V -15 %/+20 % pour Tension de commande 24 V
    -10...10 V pour signaux d’entrée analogiques
    ondulation résiduelle
    < 5 % (Tension de commande 24 V)
    résistance
    5 kOhm (interface d’impulsion/instruction)
    10 kOhm (signaux d’entrée analogiques)
    type d'entrée analogique
    Tension - 10...10 V, résolution: 14 bits, durée: 0,25 ms
    raccordement électrique
    Connecteur RJ45 pour interface CANopen
    Connecteur RJ45 pour interface Modbus
    Bornier à ressort pour interface CANopen
    mode de transmission
    RTU pour Modbus
    méthode d'accès
    Esclave CANopen
    vitesse de transmission
    125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pour CANopen
    9600, 19200, 38400 bps pour Modbus
    nombre d'adresses
    1…127 pour CANopen
    1…247 pour Modbus
    produit installé
    127 entraînements de moteur à pas pour CANopen
    31 entraînements de moteur à pas pour Modbus
    format des données
    8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité pairs pour Modbus
    8 bits, aucun bit de parité, 1 bit d'arrêt pour Modbus
    8 bits, aucun bit de parité, 2 bits d'arrêt pour Modbus
    8 bits, bits de parité impairs, 1 bit d'arrêt pour Modbus
    service communication
    1 PDO configurable pour CANopen
    2 SDO récepteurs pour CANopen
    2 SDO émetteurs pour CANopen
    3 PDO selon DSP 402 pour CANopen
    Profil CiA DSP 402 pour CANopen
    Diagnostic (08) pour Modbus
    Urgence pour CANopen
    Garde de notes, battement de cœur pour CANopen
    Identification du périphérique de lecture (43) pour Modbus
    Registre de maintien de lecture (03), 63 mots maximum pour Modbus
    Plusieurs registres de lecture/écriture (23), 63/59 mots maximum pour Modbus
    Plusieurs registres d’écriture (16), 61 mots maximum pour Modbus
    Écriture de registre simple (06) pour Modbus
    signalisation locale
    1 LED - ERR pour CANopen
    1 LED - RUN pour CANopen
    fonction de sécurité
    Fonction de sécurité de désactivation de couple sûr pour machine se conformer à IEC/EN 61800-5-2
    Fonction de sécurité de désactivation de couple sûr pour machine se conformer à ISO 13849-1 niveau d
    Fonction de sécurité de désactivation de couple sûr pour processus système se conformer à EN/CEI 61508 niveau SIL2
    Fonction de sécurité de désactivation de couple sûr pour processus système se conformer à IEC/EN 61800-5-2
    Type de refroidissement
    Convection naturelle
    vitesse mécanique maximum
    3000 Tr/mn
    Hauteur
    145 mm
    Largeur
    72 mm
    Profondeur
    140 mm
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    Poids du produit
    1,1 kg
    Environnement
    Compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Immunité aux transitoires électriques niveau 4 se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Impulsion tension/courant niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Normes
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/CEI 61800-3 environnement 2
    EN/IEC 50178
    EN/CEI 61800-3 environnement 1
    Certifications du produit
    UL
    CUL
    TÜV
    Marquage
    CE
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    Degré de pollution
    Niveau 2
    humidité relative
    5…85 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    > 1000…< 2000 m sans (température ambiante max 40 °C, sans film protecteur, distance latérale > 50 mm)
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP20
    Sur la partie supérieure: IP40 (sans retrait du film protecteur)
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français6
    • anglais9
    • allemand3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.1 MB
    Date 09/02/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 43.3 MB
    Date 12/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.2 MB
    Date 09/02/12
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 21/07/10
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 746 KB
    Date 10/10/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Eplan V5.7 Macros for SD328 stepper drive - manual (Version 1.0)
    Description
    Eplan V5.7 Macros for SD328 stepper drive - manual
    prp.document.label.format zip
    Taille 453.7 KB
    Date 01/06/06
    Description
    Eplan V5.7 Macros for SD328 stepper drive - manual
    Eplan V5.7 Macros for SD328 stepper drive (Version 1.0)
    Description
    Eplan V5.7 Macros for SD328 stepper drive
    prp.document.label.format zip
    Taille 340.5 KB
    Date 01/06/06
    Description
    Eplan V5.7 Macros for SD328 stepper drive
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 137.5 KB
    Date 01/06/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SD328AU25S2 : SD328AU25S2_REACH_DECLARATION
    Description
    SD328AU25S2_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    SD328AU25S2_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SD328AU25S2 : SD328AU25S2_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    SD328AU25S2_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    SD328AU25S2_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SD328AU25S2 : SD328AU25S2_ROHS_DECLARATION
    Description
    SD328AU25S2_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    SD328AU25S2_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 142.9 KB
    Date 01/04/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 377.9 KB
    Date 01/04/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.