Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   EcoStruxure™ Building Expert
Image SECTEA2305045
Ce produit n’est plus fabriqué

SECTEA2305045

Image SECTEA2305045
Ce produit n’est plus fabriqué
SECTEA2305045

Module ZigBee 4UI/4AO/5DO alimentation 230V

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    EcoStruxure Building Expert
    Nom du produit
    Série SEC
    Nom de l'appareil
    SEC-TE
    Fonction produit
    Contrôleur terminal intelligent
    Couleur
    Noir
    Complémentaires
    Fonction de l’appareil
    HVAC
    [Us] tension d'alimentation
    220…240 V CA 50/60 Hz +/- 15 %
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    60 Hz
    puissance consommée en VA
    10 VA sans charge
    Compatibilité de gamme
    EcoStruxure Building Expert EnOcean MPM contrôleur terminal
    protocole de communication
    Zigbee Pro à 250 kbps
    puissance radio
    8 dBm à 2400…2483,5 MHz 250 kbps
    puissance radio amplifiée
    18 dBm à 2400…2483,5 MHz 250 kbps
    sensibilité du récepteur
    - 101...105 dBm
    Portée de fonctionnement
    <= 30 m ligne de vue extérieure
    17 m typique
    type d'entrée analogique
    4 entrée analogique 4...20 mA ou 0...10 V (impédance 1...100 kOhm)
    support for
    1 impulsion AI3
    Nombre de sorties
    4 analogique
    1 analogique
    3 sortie relais
    2 contact sec dépourvu de tension
    tension de sortie
    0...12 V CC 50 mA pour sortie analogique
    24 V CA pour sortie analogique
    230 V CA pour sortie relais
    Matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    Support de montage
    Plafond
    Rail DIN
    Armoire
    Largeur
    108 mm
    Profondeur
    56 mm
    Hauteur
    176 mm
    Environnement
    Humidité relative
    0…90 %
    Tenue au feu
    UL94V0-5VB
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    Température ambiante de stockage
    -20…60 °C
    Normes
    UL 916:2007
    UL 916:2010
    CSA C22.2 No 205:1983
    IEC 61010-1:2001
    ICES-003:2004
    CENELEC EN 61326-1:2006
    FCC CFR 47 part 15:classe B
    IEEE 802.15.4
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français1
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SECTEA2305045 : Module ZigBee 4UI/4AO/5DO alimentation 230V
    Description
    Module ZigBee 4UI/4AO/5DO alimentation 230V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Module ZigBee 4UI/4AO/5DO alimentation 230V
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.