" /> " />

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Smart-UPS
Image SMT1500RMI1U

SMT1500RMI1U

Green premium brand logo
Image SMT1500RMI1U
SMT1500RMI1U
Green premium brand logo

"Smart-UPS 1500VA rackable 1U 230V"

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 928,48 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +2,84 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 11 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Présentation
    Lead time
    Généralement disponible en stock
    Généralités
    équipement fournis
    CD avec logiciel
    CD de documentation
    guide d'installation
    Rails de support pour montage en rack
    Câble RS-232 pour connexion Smart UPS
    câble USB
    Carte de garantie
    Physique
    Longueur de câble
    2,44 m
    nombre d’unité de rack
    1U
    Couleur
    Noir
    Profondeur
    66,5 cm
    Hauteur
    4,4 cm
    Poids du produit
    24,09 kg
    Largeur
    43,2 cm
    Entrée
    fréquence réseau
    50/60 Hz
    plug standard
    IEC 320 C14
    limites de la tension d'entrée
    174...286 V
    tension d'entrée
    230 V
    Sortie
    puissance nominale en W
    1000 W
    Puissance configurable max. (Watts)
    1000 W
    distorsion harmonique
    Moins de 5 %
    Autres tensions de sortie
    220 V
    240 V
    Technologie
    Line interactive
    Type de forme de l'onde
    Sinusoïde
    nb of power socket outlets
    4 IEC 320 C13
    2 IEC Jumpers
    output voltage
    230 V
    Conformité
    Certifications du produit
    CE
    EAC
    RCM
    VDE
    Normes
    EN/CEI 62040-1
    EN/CEI 62040-2
    Environnemental
    Température de fonctionnement
    0…40 °C
    Humidité relative
    0…95 %
    Altitude de fonctionnement
    0...10000 ft
    Température ambiante de stockage
    -15…45 °C
    Altitude de stockage
    0,00…15240,00 m
    niveau acoustique
    46 dBA
    Dissipation thermique
    116 Btu/h
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    Batterie au plomb scellée
    Batteries pré-installées
    0
    Créneau de batterie vide
    0
    Durée de recharge type
    4 H
    Quantité RBC™
    1
    Valeur de l''électrolyte liquide
    0
    Communication et gestion
    emplacement disponible
    1
    Paneau de configuration
    Console de contrôle et d'état lcd multifonction
    Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
    Parasurtenseur et filtrage
    Taux d'énergie de surintensité
    540 J
    Filtrage
    Antiparasitage continu multipolaire : 0,3% de passage de transitoires (norme ieee) : zéro délai de réponse : conforme ul 1449
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    29,09 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    20 cm
    Largeur de l'emballage 1
    57,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    79,4 cm
    Nb produits dans l'emballage 3
    10
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Optimisation de l'efficacité énergétique
    Produit économe en énergie
    Garantie contractuelle
    Garantie
    3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français3
    • anglais9
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 738.9 KB
    Date 19/08/18
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 966.8 KB
    Date 12/11/18
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Fonctionnement de londuleur Smart-UPS 1200/1500VA 100/120/230 VCA avec écran LCD monté en rack 1U (Version V6)
    Description
    Fonctionnement de londuleur Smart-UPS 1200/1500VA 100/120/230 VCA avec écran LCD monté en rack 1U
    prp.document.label.format pdf
    Taille 430.3 KB
    Date 12/09/18
    Description
    Fonctionnement de londuleur Smart-UPS 1200/1500VA 100/120/230 VCA avec écran LCD monté en rack 1U
    Installation de londuleur Smart-UPS 1200/1500VA 100/120/230 VCA avec écran LCD monté en rack 1U (Version V5)
    Description
    Installation de londuleur Smart-UPS 1200/1500VA 100/120/230 VCA avec écran LCD monté en rack 1U
    prp.document.label.format pdf
    Taille 291.3 KB
    Date 03/09/18
    Description
    Installation de londuleur Smart-UPS 1200/1500VA 100/120/230 VCA avec écran LCD monté en rack 1U
    prp.document.label.format pdf
    Taille 414.2 KB
    Date 12/09/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 302.4 KB
    Date 03/09/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 662.4 KB
    Date 19/06/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 23.4 KB
    Date 12/07/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 18/04/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 288.6 KB
    Date 04/04/13
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SMT1500RMI1U : Onduleur Smart-UPS APC 1 500 VA, écran LCD, montage en rack 1U, 230 V
    Description
    Onduleur Smart-UPS APC 1 500 VA, écran LCD, montage en rack 1U, 230 V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/08/20
    Description
    Onduleur Smart-UPS APC 1 500 VA, écran LCD, montage en rack 1U, 230 V
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 421.7 KB
    Date 17/09/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.