Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Smart-UPS
Image SMT3000RMI2U

SMT3000RMI2U

Image SMT3000RMI2U
SMT3000RMI2U

Onduleur Smart-UPS APC 3 000 VA, écran LCD, montage en rack 2U, 230 V

Afficher plus de caractéristiques
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Présentation
    Model Name
    Onduleur Smart-UPS APC 3 000 VA, écran LCD, montage en rack 2U, 230 V
    Comprend
    CD avec logiciel , Cordon d'alimentation détachable propre au pays , CD de documentation , Guide d'installation , Rails de support pour montage en rack , Câble RS-232 pour connexion Smart UPS , Sonde thermique , Câble USB
    Délai de mise en œuvre habituel
    Généralement disponible en stock
    Disponibilité
    Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Argentine , Arménie , Azerbaïdjan , Bahreïn , Bélarus , Bénin , Bolivie , Botswana , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cameroun , République centrafricaine , Tchad , Chili , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , CÔTE D'IVOIRE , Djibouti , Égypte , Guinée équatoriale , Érythrée , Éthiopie , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Ghana , Guadeloupe , Guinée , Guyane , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Israël , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , Koweït , Liban , Lesotho , Libéria , Madagascar , Malawi , Mali , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Antilles néerlandaises , Niger , Nigeria , Oman , Pakistan , Paraguay , Pérou , Qatar , Réunion , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Soudan , Suriname , Tadjikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Togo , Tunisie , Turquie , Turkménistan , ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Uruguay , Ouzbékistan , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe
    Sortie
    Capacité de l'alimentation de sortie
    2700 Watts / 3000 VA
    Puissance configurable max. (Watts)
    2700 Watts / 3000 VA
    Tension nominale de sortie
    230V
    Remarque sur la tension de sortie
    Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
    Fréquence de sortie (sync à secteur)
    47 - 53 Hz pour 50 Hz nominal , 57 à 63 Hz pour une fréquence nominale de 69 Hz
    Autres tensions de sortie
    220, 240V
    Line interactive
    Type de forme de l'onde
    Sinusoïde
    Branchement en sortie
    (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (3) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    230V
    Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
    Type de connexion en entrée
    Norme britannique BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P
    Longueur du cordon
    2 mètres
    Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    160 - 286 V
    Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    151 - 302V
    Autres tensions en entrée
    220 , 240
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
    Durée de recharge type
    3 heure(s)
    Batterie de rechange
    RBC43
    Quantité RBC™
    1
    Communication et gestion
    Port d'interface
    USB
    Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1
    Paneau de configuration
    Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge , Console de contrôle et d'état LCD multifonction
    Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
    Parasurtenseur et filtrage
    Taux d'énergie de surintensité
    320 Joules
    Physique
    Hauteur max.
    86.0 mm
    Largeur max.
    480.0 mm
    Profondeur max.
    683.0 mm
    Hauteur du rack
    2 U
    Poids net
    44.28 kg
    Poids avec emballage
    51.7 kg
    Hauteur (avec emballage)
    254.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    600.0 mm
    Profondeur
    980.0 mm
    Nbre d'unités par palette
    8.0
    Environnemental
    Conditions environnementales
    0 - 40 °C
    Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
    Altitude en fonctionnement
    0-3000 mètres
    Température de stockage
    -15 - 45 °C
    Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
    Altitude de stockage
    0-15000 mètres
    Bruit audible à un mètre de l'unité
    55.000 dB
    Dissipation thermique
    348.000 BTU/h
    Conformité
    Approbation
    CE , EAC , EN 60950 , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , GS Mark , IRAM , RCM , VDE , WEEE
    Garantie standard
    3 ans - réparation ou remplacement (batterie exclue) et 2 ans pour la batterie
    État de l'offre de développement durable
    RoHS
    Conforme
    REACH
    REACH : contient des substances extrêmement préoccupantes
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues21
    • français5
    • anglais16
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Version V0)
    Description
    Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 738.9 KB
    Date 19/08/18
    Description
    Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 01/01/11
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Version V3)
    Description
    Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 966.8 KB
    Date 12/11/18
    Description
    Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 358.3 KB
    Date 09/04/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 463.1 KB
    Date 12/09/18
    Guide de sécurité de londuleur Smart-UPS RT/avec raccordement sur bornier/supérieur à 1,5 kVA (Version Rev G)
    Description
    Guide de sécurité de londuleur Smart-UPS RT/avec raccordement sur bornier/supérieur à 1,5 kVA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 379.6 KB
    Date 01/02/17
    Description
    Guide de sécurité de londuleur Smart-UPS RT/avec raccordement sur bornier/supérieur à 1,5 kVA
    Smart-UPS T SMT 1000 - 3000 VA RM2U 230V (Version V0)
    Description
    Installation guide for Smart-UPS T 1000/1500/2200/3000 VA 230 Vac RM2U
    prp.document.label.format pdf
    Taille 341 KB
    Date 14/01/20
    Description
    Installation guide for Smart-UPS T 1000/1500/2200/3000 VA 230 Vac RM2U
    Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U (Version V6)
    Description
    Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U
    prp.document.label.format pdf
    Taille 345.7 KB
    Date 09/04/19
    Description
    Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U
    Smart-UPS 750/1000/1500/2200 VA 120/230 Vac, 3000 VA 120/208/230 Vac LCD RM2U (Version V4)
    Description
    Smart-UPS 750/1500/2200 VA, 120/230 Vac, 3000 VA 120/208/230 Vac LCD RM2U
    prp.document.label.format pdf
    Taille 437.4 KB
    Date 12/09/18
    Description
    Smart-UPS 750/1500/2200 VA, 120/230 Vac, 3000 VA 120/208/230 Vac LCD RM2U
    Safety Guide Smart-UPS RT/Hardwire/over 1.5 kVA (Version Rev G)
    Description
    Safety Guide for Smart-UPS RT/Hardwire/over 1.5 kVA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 46.8 KB
    Date 01/02/17
    Description
    Safety Guide for Smart-UPS RT/Hardwire/over 1.5 kVA
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC for SMT/SMC series (Version V2)
    Description
    2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863
    prp.document.label.format pdf
    Taille 662.4 KB
    Date 19/06/19
    Description
    2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863
    APC Smart-UPS 2200VA/3000VA LCD 230V with SmartConnect, tower and rack (Version V0)
    Description
    DIN EN 62040-1 (VDE 0558-510):2013-11; EN 62040-1:2008 + A1:2013; IEC 62040-1:2008; IEC 62040-1:2008/AMD1:2013
    prp.document.label.format pdf
    Taille 737.8 KB
    Date 01/04/18
    Description
    DIN EN 62040-1 (VDE 0558-510):2013-11; EN 62040-1:2008 + A1:2013; IEC 62040-1:2008; IEC 62040-1:2008/AMD1:2013
    IRAM License for SMC3000I / SMT750I - SMT3000I/ SMT1000I-AR - SMT3000I-AR (Version V0)
    Description
    IRAM License for SMT1000I-AR - SMT3000I-AR - SKUs assembled by APC Cavite
    prp.document.label.format pdf
    Taille 373.7 KB
    Date 07/03/18
    Description
    IRAM License for SMT1000I-AR - SMT3000I-AR - SKUs assembled by APC Cavite
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 15/01/16
    Description
    IEC 62040-1:2008
    CB Certificate for Smart-UPS 2200VA/3000VA LCD RM 2U 230V (Version V0)
    Description
    CB Certificate for SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
    prp.document.label.format pdf
    Taille 145 KB
    Date 15/10/10
    Description
    CB Certificate for SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
    C-tick approval for Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA/2200VA/3000VA RM 2U LCD 230V (Version V0)
    Description
    C-tick approval for SMT750RMI2U/SMT1000RMI2U/SMT1500RMI2U/SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
    prp.document.label.format pdf
    Taille 114.4 KB
    Date 30/08/10
    Description
    C-tick approval for SMT750RMI2U/SMT1000RMI2U/SMT1500RMI2U/SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
    Garantie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 24.6 KB
    Date 05/10/09
    Description
    Warranty and Service
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EoLi - Smart-UPS (Greater than 1500 VA) (Version V1)
    Description
    End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS (Greater than 1500 VA) Product Range
    prp.document.label.format pdf
    Taille 431.3 KB
    Date 14/09/12
    Description
    End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS (Greater than 1500 VA) Product Range
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ePEP - Smart-UPS (Greater than 1500) (Version V1)
    Fichiers dans le document
    pdf
    393.9 KB
    pdf
    393.9 KB
    Description
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Greater than 1500) Product Range
    prp.document.label.format zip
    Taille 787.8 KB
    Date 14/09/12
    Fichiers dans le document
    pdf
    393.9 KB
    pdf
    393.9 KB
    Description
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Greater than 1500) Product Range
    Solutions d'application
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Switched Outlet Groups on SMT and SMX Smart-UPS (Version V0)
    Description
    Document provides an overview of the application and benifits of the Main and Switched Outlet Groups now available on Smart-UPS SMT and SMX products.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82 KB
    Date 11/02/11
    Description
    Document provides an overview of the application and benifits of the Main and Switched Outlet Groups now available on Smart-UPS SMT and SMX products.
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.