" /> " />

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Smart-UPS
Image SMX1500RMI2UNC

SMX1500RMI2UNC

Green premium brand logo
Image SMX1500RMI2UNC
SMX1500RMI2UNC
Green premium brand logo

"Smart-UPS X 1500VA Rack/Tour 2U LCD Port SmartSlot, USB 230V"

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 3 307,79 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +2,92 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 11 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Présentation
    Lead time
    Généralement expédié sous 2 semaines
    Généralités
    équipement fournis
    CD avec logiciel
    CD de documentation
    guide d'installation
    Rails de support pour montage en rack
    Pieds amovibles
    Câble RS-232 pour connexion Smart UPS
    câble USB
    Physique
    Longueur de câble
    1,83 m
    nombre d’unité de rack
    2U
    Couleur
    Noir
    Profondeur
    49 cm
    Hauteur
    8,9 cm
    Poids du produit
    24,82 kg
    Largeur
    43,2 cm
    Entrée
    fréquence réseau
    50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
    plug standard
    IEC 320 C14
    limites de la tension d'entrée
    151...302 V réglable
    160...286 V
    courant commuté
    10 A
    tension d'entrée
    230 V
    Sortie
    puissance nominale en W
    1200 W
    Puissance configurable max. (Watts)
    1200 W
    distorsion harmonique
    Moins de 5 %
    Fréquence de sortie (sync à secteur)
    50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
    Technologie
    Line interactive
    Type de forme de l'onde
    Sinusoïde
    nb of power socket outlets
    8 IEC 320 C13
    2 IEC Jumpers
    output voltage
    230 V
    Conformité
    Certifications du produit
    C-Tick
    CE
    VDE
    EAC
    Normes
    EN 50091-1
    EN 50091-2
    Environnemental
    Température de fonctionnement
    0…45 °C
    Humidité relative
    0…95 %
    Altitude de fonctionnement
    0...10000 ft
    Température ambiante de stockage
    -15…45 °C
    Altitude de stockage
    0,00…15240,00 m
    niveau acoustique
    40 dBA
    Dissipation thermique
    133 Btu/h
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    Batterie au plomb scellée
    Batteries pré-installées
    0
    Créneau de batterie vide
    0
    Durée de recharge type
    3 H
    Quantité RBC™
    1
    Valeur de l''électrolyte liquide
    0
    Communication et gestion
    emplacement disponible
    0
    Cartes SmartSlot™ pré-installées
    Network management card 2 with environmental monitoring
    Paneau de configuration
    Console de contrôle et d'état lcd multifonction
    Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
    Interrupteur d'arrêt d'urgence
    Oui
    Parasurtenseur et filtrage
    Taux d'énergie de surintensité
    645 J
    Filtrage
    Antiparasitage continu multipolaire : 5% de passage de transitoires (norme ieee) : zéro délai de réponse : conforme ul 1449
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    30 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    24,6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    58,9 cm
    Longueur de l'emballage 1
    62 cm
    Nb produits dans l'emballage 3
    8
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Optimisation de l'efficacité énergétique
    Produit économe en énergie
    Garantie contractuelle
    Garantie
    3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues16
    • français4
    • anglais12
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 738.9 KB
    Date 19/08/18
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 966.8 KB
    Date 12/11/18
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SMART-UPS X 7.5/1/1.5 120V RM2UC (Version V0)
    Description
    Installation guide for SMART-UPS X 7.5/1/1.5 120V Rack-Mount 2U with APC™ SmartConnect
    prp.document.label.format pdf
    Taille 521.2 KB
    Date 15/11/19
    Description
    Installation guide for SMART-UPS X 7.5/1/1.5 120V Rack-Mount 2U with APC™ SmartConnect
    prp.document.label.format pdf
    Taille 341.9 KB
    Date 09/04/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 478.2 KB
    Date 11/03/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 554.7 KB
    Date 01/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 412.9 KB
    Date 11/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 343.6 KB
    Date 09/04/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 560.9 KB
    Date 11/03/19
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 05/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17.9 KB
    Date 16/10/15
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SMX1500RMI2UNC : APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V with Network Card
    Description
    APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V with Network Card
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V with Network Card
    Garantie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 24.6 KB
    Date 05/10/09
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 421.7 KB
    Date 17/09/12
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ePEP - Smart-UPS (Less than 1500) (Version V1)
    Fichiers dans le document
    pdf
    444.7 KB
    pdf
    444.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 889.4 KB
    Date 17/09/12
    Fichiers dans le document
    pdf
    444.7 KB
    pdf
    444.7 KB
    Solutions d'application
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82 KB
    Date 11/02/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.