France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Smart-UPS On-Line SR1
Image SR11KXIET

SR11KXIET

Image SR11KXIET
SR11KXIET

Smart-UPS On-line SR1 - onduleur - 1000VA

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 277,19 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    marque du produit
    Schneider Electric
    gamme de produits
    Smart-UPS SR1
    fonction produit
    UPS en ligne
    type de connecteur
    SmartSlot
    SUB-D 9
    accessoires associés
    Batterie RBC31
    type de batterie
    Accumulateur au plomb
    Complémentaires
    protocole de communication
    RS232
    valeurs énergétiques
    420 J
    facteur de crête
    3:1
    topologie
    Double conversion en ligne
    type de signal
    Sinusoïde
    distorsion harmonique
    Moins de 3 %
    rendement
    92 % (pleine charge)
    nombre de batteries
    1
    temps de charge
    3 H
    quantité par lot
    Jeu de 6
    couleur
    Noir
    poids du produit
    23 kg
    hauteur
    432 mm
    largeur
    85 mm
    profondeur
    483 mm
    Environnement
    altitude de fonctionnement
    0…3000 m
    altitude de stockage
    0…15000 m
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -15…45 °C
    degré de protection IP
    IP20
    certifications du produit
    GOST
    C-Tick
    CE
    EN 61000-3-2
    EN 55022 classe A
    VDE
    EN 50091-1
    EN 60950
    EN 50091-2
    Garantie contractuelle
    Garantie
    24 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Smart-UPS SR11KXIET/SR12KXIET 220-240 Vac TWR (Version 0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /