Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Smart-UPS On-Line SR1
Image SR13KXIET

SR13KXIET

Green premium brand logo
Image SR13KXIET
SR13KXIET
Green premium brand logo

"Smart-UPS On-line SR1 - onduleur - 3000VA - sortie sur bornier"

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 3 607,93 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +6,42 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Généralités
    équipement fournis
    CD avec logiciel
    Câble RS-232 pour connexion Smart UPS
    manuel utilisateur
    Physique
    nombre d’unité de rack
    3U
    Couleur
    Noir
    Profondeur
    66 cm
    Hauteur
    43,2 cm
    Poids du produit
    54,55 kg
    Largeur
    13 cm
    Entrée
    fréquence réseau
    50/60 Hz +/- 5 Hz #N/A
    number of input connectors
    1 cablage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre)
    limites de la tension d'entrée
    100...280 V réglable
    160...280 V
    Autres tensions en entrée
    220 V
    240 V
    tension d'entrée
    230 V
    Sortie
    puissance nominale en W
    2100 W
    Puissance configurable max. (Watts)
    2100 W
    distorsion harmonique
    Moins de 3 %
    fréquence de sortie
    50/60 Hz +/- 3 Hz réglable par l'utilisateur +/- 0,1 synchronisation vers réseau
    Autres tensions de sortie
    220 V
    240 V
    facteur de crête
    3:1
    Technologie
    On-line Double conversion
    Type de forme de l'onde
    Sinusoïde
    output connector type
    Cablage sur bornier 3-wire (H N + E) 1
    bypass type
    By-pass interne (automatique et manuel)
    output voltage
    230 V
    Conformité
    Certifications du produit
    BSMI
    C-Tick
    CE
    CSA
    GOST
    JEON
    UL 1778
    VCCI
    VDE
    Normes
    EN 50091-1
    EN 50091-2
    EN 55022 class A
    EN 60950
    EN 61000-3-2
    Environnemental
    Température de fonctionnement
    0…40 °C
    Humidité relative
    0…95 %
    Altitude de fonctionnement
    0...10000 ft
    Température ambiante de stockage
    -15…45 °C
    Altitude de stockage
    0,00…15240,00 m
    niveau acoustique
    55 dBA
    dissipation thermique
    609 Btu/h
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    Batterie au plomb scellée
    Batteries pré-installées
    2
    Durée de recharge type
    2,5 H
    Quantité RBC™
    1
    Informations complémentaires
    Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
    Valeur de l''électrolyte liquide
    0
    Communication et gestion
    emplacement disponible
    1
    Paneau de configuration
    LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie, de surcharge et de fonctionnement sur by-pass
    Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
    Interrupteur d'arrêt d'urgence
    Oui
    Parasurtenseur et filtrage
    Taux d'énergie de surintensité
    480 J
    Filtrage
    Antiparasitage continu multipolaire : 0,3% de passage de transitoires (norme ieee) : zéro délai de réponse : conforme ul 1449
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    2 ans, réparation ou remplacement
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Uninteruptible Power Supply (On Line SURT 1/2/3/5/6kVA) (Version V0)
    Description
    Uninteruptible Power Supply (On Line SURT 1/2/3/5/6kVA)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 27.6 KB
    Date 17/03/14
    Description
    Uninteruptible Power Supply (On Line SURT 1/2/3/5/6kVA)
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SR13KXIET : "Smart-UPS On-line SR1 - onduleur - 3000VA - sortie sur bornier
    Description
    "Smart-UPS On-line SR1 - onduleur - 3000VA - sortie sur bornier"
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 22/10/20
    Description
    "Smart-UPS On-line SR1 - onduleur - 3000VA - sortie sur bornier"
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.