France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Logic
Image SR2A201BD

SR2A201BD

Image SR2A201BD
SR2A201BD

Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S 24Vcc - ss horloge - affichage

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    184,24 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Logic
    fonction produit
    Relais intelligent compact
    Complémentaires
    affichage local
    Avec
    nombre de lignes de schéma de contrôle
    0…240 avec Ladder programmation
    temps de cycle
    6…90 ms
    temps de sauvegarde
    10 ans à 25 °C
    dérive de l'horloge
    12 min/an à 0…55 °C
    6 s/mois à 25 °C
    vérifications
    Mémoire du programme à chaque mise sous tension
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC
    limites de la tension d'alimentation
    19,2…30 V
    maximum supply current
    100 mA (sans extension)
    puissance dissipée en W
    6 W sans extension
    protection inversion de polarité
    Avec
    nombre entrées TOR
    12 se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
    type d'entrée numérique
    Résistif
    tension entrées numériques
    24 V DC
    courant d'entrée numérique
    4 mA
    fréquence de comptage
    1 kHz pour entrée TOR
    tension état 1 garanti
    >= 15 V pour circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR
    >= 15 V pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique
    tension état 0 garanti
    <= 5 V pour circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR
    <= 5 V pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique
    état actuel 1 garanti
    >= 1,2 mA (IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique)
    >= 2,2 mA (circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR)
    état actuel 0 garanti
    <= 0,5 mA (IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique)
    compatibilité de l'entrée numérique
    Détecteurs de proximité PNP à 3 fils pour entrée TOR
    nombre d'entrées analogiques
    2
    type d'entrée analogique
    Mode commun
    plage d'entrée analogique
    0...24 V
    0...10 V
    tension maximale admissible
    30 V pour circuit d'entrée analogique
    résolution d'entrée analogique
    8 bits
    valeur du bit de poids faible
    39 mV pour circuit d'entrée analogique
    temps de conversion
    Temps de cycle de relais intelligent pour circuit d'entrée analogique
    erreur de conversion
    +/- 5 % à 25 °C pour circuit d'entrée analogique
    +/- 6,2 % à 55 °C pour circuit d'entrée analogique
    précision de répétition
    +/- 2 % à 55 °C pour circuit d'entrée analogique
    portée de fonctionnement
    10 m entre des postes, avec un câble blindé (capteur non isolé) pour circuit d'entrée analogique
    impédance d'entrée
    12 kOhm pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée analogique
    12 kOhm pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique
    7,4 kOhm pour circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR
    nombre de sorties
    8 relais
    limites de la tension de sortie
    24...250 V CA (sortie relais)
    5...30 V CC (sortie relais)
    description des contacts
    "F" pour sortie relais
    courant thermique de sortie
    8 A pour les 8 sorties pour sortie relais
    durée de vie électrique
    AC-12: 500000 cycle à 230 V, 1,5 A pour sortie relais se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    AC-15: 500000 cycle à 230 V, 0,9 A pour sortie relais se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    DC-12: 500000 cycle à 24 V, 1,5 A pour sortie relais se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    DC-13: 500000 cycle à 24 V, 0,6 A pour sortie relais se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    pouvoir de commutation en mA
    >= 10 mA à 12 V (sortie relais)
    taux de disponibilité en Hz
    0,1 Hz (au courant nominal) pour sortie relais
    10 Hz (à vide) pour sortie relais
    durée de vie mécanique
    10000000 cycle pour sortie relais
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à EN/CEI 60947-1 et EN/CEI 60664-1
    horloge
    Sans
    temps de réponse
    10 ms (de phase 0 à phase 1) pour sortie relais
    5 ms (de phase 1 à phase 0) pour sortie relais
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 25 à AWG 14) semi-solide
    Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 25 à AWG 14) rigide
    Bornes à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) souple avec embout
    Bornes à vis, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) rigide
    Bornes à vis, 2 x 0,25 à 2 x 0,75 mm² (AWG 24 à AWG 18) souple avec embout
    couple de serrage
    0,5 N.m
    catégorie de surtension
    III se conformer à EN/IEC 60664-1
    poids du produit
    0,38 kg
    Environnement
    immunité aux micro coupures
    1 ms
    certifications du produit
    GOST
    CSA
    GL
    UL
    C-Tick
    normes
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/CEI 61000-4-6 niveau 3
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    EN/IEC 61000-4-12
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 61000-4-3
    EN/CEI 61000-4-2 niveau 3
    EN/IEC 60068-2-27 Ea
    EN/CEI 61000-4-4 niveau 3
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (bornier)
    IP40 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    caractéristique d'environnement
    Directive CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-2
    Directive CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-3
    Directive CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-4
    Directive CEM se conformer à EN/CEI 61131-2 zone B
    Directive basse tension se conformer à EN/IEC 61131-2
    perturbation radiée/conduite
    Classe B se conformer à EN 55022-11 groupe 1
    degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 61131-2
    température de fonctionnement
    -20…40 °C dans un boîtier non ventilé se conformer à CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2
    -20…55 °C se conformer à CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    transport altitude maxi
    3048 m
    humidité relative
    95 % sans condensation ou eau d'égouttage
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • slovène
    • croate
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • russe
    • norvégien
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • macédonien
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Modules logiques Zelio Logic (Version 3.1)
    Date 20/07/18
    Taille 5.6 MB
    Smart Relays - Zelio Logic (Version 3.1)
    Date 20/07/18
    Taille 5.7 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SR2A... / SR2B... Logic compact module Zelio with screen (Version 09)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Soft 2, Applications Examples Guide (Version 00)
    Zelio Logic Programming Guide (Version 01)
    Date 01/10/17
    Taille 4.6 MB
    Zelio Logic - Smart Relay, User Manual (Version 01)
    Zelio Logic - Module logique, Manuel utilisateur (Version 01)
    Zelio Logic, Guide de programmation (Version 01)
    Zelio Soft 2, Exemples d''applications (Version 00)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RCM_SR2_SR3_Zelio_Relay (Version 1.0)
    Date 28/06/17
    Taille 149.1 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact smart relays with display 12 V DC or 24 V DC or 24 V AC or 100 to 240 V AC (Version 1.1)
    CAD file (on TraceParts) for SR2A201BD: compact smart relay Zelio Logic - 20 I O - 24 V DC - no clock - display (Version 2.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate Zelio SR2 SR3 Smart Relays (Version 3.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EC_Declaration_SR2_SR3 (Version 1.2)
    Date 06/04/18
    Taille 543.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SR2..., SR3... Compact smart relays - 20 I/O, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Zelio Logic SR2 - SR3 Smart Relays, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Logic SR2 - SR3 Smart Relays, Product Environmental Profile (Version 3.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Relais intelligents compacts et modulaires
    Montage sur rail DIN de 35 mm (1,38 pouce)


    (1)
    Avec SR2USB01 ou SR2BTC01

    Fixation par vis (pattes de fixation rétractables)


    (1)
    Avec SR2USB01 ou SR2BTC01

    Position de l'afficheur



  • Schémas de raccordement

    Relais intelligents compacts et modulaires
    Raccordement de relais intelligents sur une alimentation CC


    (1)
    Fusible à fusion rapide 1 A ou coupe-circuit
    (2)
    Fusible ou coupe-circuit
    (3)
    Charge inductive
    (4)
    Q9 et QA : 5 A (courant max. à la borne C : 10 A)

    Entrée TOR utilisée pour les capteurs à 3 fils


    (1)
    Fusible à fusion rapide 1 A ou coupe-circuit


  • Courbes de performance

    Relais intelligents compacts et modulaires
    Durabilité électrique des sorties relais

    (en millions de cycles de fonctionnement, conformément à la norme CEI/EN 60947-5-1)

    DC-12 (1)


    X :
    Courant (A)
    Y :
    Millions de cycles de fonctionnement
    (1)
    DC-12 : contrôle des charges résistives et des charges à état solide isolées par l'optocoupleur, L/R ≤ 1 ms.

    DC-13 (1)


    X :
    Courant (A)
    Y :
    Millions de cycles de fonctionnement
    (1)
    DC-13 : commutation des électroaimants, L/R ≤ 2 x (Ue x Ie) en ms, Ue : tension nominale de fonctionnement, Ie : courant nominal de fonctionnement (avec une diode de protection sur la charge, les courbes DC-12 doivent être utilisées avec un coefficient de 0,9 appliqué au nombre en millions de cycles de fonctionnement).


Comparer les produits: /