France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Logic
Image SR3XT101FU

SR3XT101FU

Image SR3XT101FU
SR3XT101FU

Zelio Logic - module d'extension E/S TOR - 10 entrées/sorties - 100..240Vca

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    66,51 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Logic
    fonction produit
    Module d'extension d'E/S discrète
    Complémentaires
    nombre de lignes de schéma de contrôle
    120 avec Ladder programmation
    temps de cycle
    6…90 ms
    temps de sauvegarde
    10 ans à 25 °C
    dérive de l'horloge
    12 min/an à 0…55 °C
    vérifications
    Mémoire du programme à chaque mise sous tension
    [Us] tension d'alimentation
    100...240 V AC
    limites de la tension d'alimentation
    85…264 V
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz
    protection inversion de polarité
    Avec
    nombre entrées TOR
    6
    tension entrées numériques
    100...240 V CA
    courant d'entrée numérique
    0,6 mA
    fréquences d'entrée numérique
    47...53 Hz
    57,..63 Hz
    tension état 1 garanti
    >= 79 V pour entrée TOR
    tension état 0 garanti
    <= 40 V pour entrée TOR
    état actuel 1 garanti
    >= 0,17 mA (entrée TOR)
    état actuel 0 garanti
    <= 0,5 mA (entrée TOR)
    impédance d'entrée
    350 kOhm pour entrée TOR
    nombre de sorties
    4 relais
    limites de la tension de sortie
    5...30 V CC (sortie relais)
    24...250 V CA
    description des contacts
    "F" pour sortie relais
    courant thermique de sortie
    8 A pour les 4 sorties pour sortie relais
    durée de vie électrique
    AC-15: 500000 cycle à 230 V, 0,9 A pour sortie relais se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    AC-12: 500000 cycle à 230 V, 1,5 A pour sortie relais se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    DC-13: 500000 cycle à 24 V, 0,6 A pour sortie relais se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    DC-12: 500000 cycle à 24 V, 1,5 A pour sortie relais se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    pouvoir de commutation en mA
    >= 10 mA à 12 V (sortie relais)
    taux de disponibilité en Hz
    0,1 Hz (au courant nominal) pour sortie relais
    10 Hz (à vide) pour sortie relais
    durée de vie mécanique
    10000000 cycle pour sortie relais
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à EN/CEI 60947-1 et EN/CEI 60664-1
    temps de réponse
    50 ms avec Ladder programmation (de phase 0 à phase 1) pour entrée TOR
    50 ms avec Ladder programmation (de phase 1 à phase 0) pour entrée TOR
    50...255 ms avec FBD programmation (de phase 0 à phase 1) pour entrée TOR
    50...255 ms avec FBD programmation (de phase 1 à phase 0) pour entrée TOR
    10 ms (de phase 0 à phase 1) pour sortie relais
    5 ms (de phase 1 à phase 0) pour sortie relais
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) souple avec embout
    Bornes à vis, 2 x 0,25 à 2 x 0,75 mm² (AWG 24 à AWG 18) souple avec embout
    Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 25 à AWG 14) semi-solide
    Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 25 à AWG 14) rigide
    Bornes à vis, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) rigide
    couple de serrage
    0,5 N.m
    catégorie de surtension
    III se conformer à EN/IEC 60664-1
    poids du produit
    0,2 kg
    Environnement
    certifications du produit
    GOST
    UL
    CSA
    C-Tick
    GL
    normes
    EN/IEC 60068-2-27 Ea
    EN/IEC 61000-4-12
    EN/IEC 61000-4-3
    EN/CEI 61000-4-2 niveau 3
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/CEI 61000-4-6 niveau 3
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/CEI 61000-4-4 niveau 3
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (bornier)
    IP40 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    caractéristique d'environnement
    Directive CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-2
    Directive CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-3
    Directive CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-4
    Directive CEM se conformer à EN/CEI 61131-2 zone B
    Directive basse tension se conformer à EN/IEC 61131-2
    perturbation radiée/conduite
    Classe B se conformer à EN 55022-11 groupe 1
    degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 61131-2
    température de fonctionnement
    -20…40 °C dans un boîtier non ventilé se conformer à CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2
    -20…55 °C se conformer à CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    transport altitude maxi
    3048 m
    humidité relative
    95 % sans condensation ou eau d'égouttage
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • slovène
    • croate
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • russe
    • norvégien
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • macédonien
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Smart Relays - Zelio Logic (Version 3.1)
    Date 20/07/18
    Taille 5.7 MB
    Modules logiques Zelio Logic (Version 3.1)
    Date 20/07/18
    Taille 5.6 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SR3XT... Modules d'extension Zelio Logic 2 (Version 06)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Soft 2, Applications Examples Guide (Version 00)
    Zelio Logic - Smart Relay, User Manual (Version 01)
    Zelio Logic Programming Guide (Version 01)
    Date 01/10/17
    Taille 4.6 MB
    Zelio Logic 2 Quick Start (Version 01)
    Date 01/06/17
    Taille 1.8 MB
    Zelio Logic - Module logique, Manuel utilisateur (Version 01)
    Zelio Logic, Guide de programmation (Version 01)
    Zelio Soft 2, Exemples d''applications (Version 00)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RCM_SR2_SR3_Zelio_Relay (Version 1.0)
    Date 28/06/17
    Taille 149.1 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for SR3XT101FU: discrete I/O extension module - 10 I O - 100..240 V AC - for Zelio Logic (Version 2.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate Zelio SR2 SR3 Smart Relays (Version 3.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EC_Declaration_SR2_SR3 (Version 1.2)
    Date 06/04/18
    Taille 543.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Logic SR2 - SR3 Smart Relays, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    SR3 NET01BD, SR3 XT..., SR3 MBU01BD Network communication and I/O extension modules, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Logic SR2 - SR3 Smart Relays, Product Environmental Profile (Version 3.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Modules d’extension d’E/S
    Montage sur rail DIN de 35 mm (1,38 pouce)


    Fixation par vis (pattes de fixation rétractables)


    SR3

    a (mm/pouces)

    G (mm/pouces)

    XT61••

    35 / 1,38

    25 / 0,98

    XT101••

    72 / 2,83

    60 / 2,36

    XT141••

    72 / 2,83

    60 / 2,36


  • Schémas de raccordement

    Raccordement de relais intelligents sur une alimentation AC
    SR••••1B, SR••••1FU


    (1)
    Fusible à fusion rapide 1 A ou coupe-circuit
    (2)
    Fusible ou coupe-circuit
    (3)
    Charge inductive
    (4)
    Q9 et QA : 5 A (courant max. à la borne C : 10 A)

    Avec module d'extension d'E/S TOR

    SR3B•••B + SR3XT•••B, SR3B•••FU + SR3XT•••FU


    (1)
    Fusible à fusion rapide 1 A ou coupe-circuit

    NOTE : QF et QG : 5 A pour SR3XT141••


  • Courbes de performance

    Relais intelligents compacts et modulaires
    Durabilité électrique des sorties relais

    (en millions de cycles de fonctionnement, conformément à la norme CEI/EN 60947-5-1)

    AC-12 (1)


    X :
    Courant (A)
    Y :
    Millions de cycles de fonctionnement
    (1)
    AC-12 : commutation des charges résistives et des charges à état solide isolées par l’optocoupleur, cos ≥ 0,9.

    AC-14 (1)


    X :
    Courant (A)
    Y :
    Millions de cycles de fonctionnement
    (1)
    AC-14 : commutation des petites charges électromagnétiques ≤ 72 VA, pour établir le courant : cos ϕ = 0,3, pour le couper : cos ϕ = 0,3.

    AC-15 (1)


    X :
    Courant (A)
    Y :
    Millions de cycles de fonctionnement
    (1)
    AC-15 : commutation des charges électromagnétiques ≥ 72 VA, pour établir le courant : cos = 0,7, pour le couper : cos = 0,4.


Comparer les produits: /