Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Smart-UPS On-Line
Image SRT2200XLI

SRT2200XLI

Image SRT2200XLI
SRT2200XLI

"Smart-UPS On-line SRT - onduleur - 2200VA - 230V"

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 2 923,98 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +2,94 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Généralités
    équipement fournis
    CD avec logiciel
    Cordon d'alimentation détachable propre au pays
    CD de documentation
    guide d'installation
    Pieds amovibles
    câble USB
    Carte de garantie
    product web sub-family
    High density
    performance multiplier
    1
    Number of power module
    1400
    Number of tare power
    31 W
    Number of power module free slots
    0
    Number of power module filled slots
    0
    redundant
    No
    size UPS version
    Réseau Internet
    Serveur
    Télécom
    UPS size
    S
    value multiplier
    1
    Physique
    Longueur de câble
    2,44 m
    Couleur
    Noir
    Profondeur
    58,4 cm
    Hauteur
    43,2 cm
    Emplacement de montage
    Façade
    Position de montage
    Vertical
    mounting preference
    Lower
    Poids du produit
    25 kg
    Mode d'installation
    Rack-mounted with kit
    two post mountable
    0
    compatible USB
    Yes
    Largeur
    8,5 cm
    Entrée
    fréquence réseau
    40...70 Hz #N/A
    plug standard
    BS1363A Britannique
    IEC 60320 C20
    Schuko CEE 7 / EU1-16P
    limites de la tension d'entrée
    100...275 V adjustable (half load)
    160...275 V
    Autres tensions en entrée
    220 V
    240 V
    Nombre de câbles
    1
    tension d'entrée
    230 V
    Sortie
    puissance nominale en W
    1980 W
    Puissance configurable max. (Watts)
    1980 W
    distorsion harmonique
    Moins de 2 %
    fréquence de sortie
    50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
    Autres tensions de sortie
    220 V
    240 V
    facteur de crête
    3:1
    Technologie
    On-line Double conversion
    Type de forme de l'onde
    Sinusoïde
    nb of power socket outlets
    8 IEC 60320 C13
    2 IEC Jumpers
    2 IEC 60320 C19
    bypass type
    By-pass interne (automatique et manuel)
    curve equation
    Efficiency
    curve fixed loss
    0,0294
    curve load maximum
    100 %
    curve load minimum
    4 %
    curve proportional loss
    0,0228
    curve square loss
    0,0327
    curve X-axis maximum
    100 %
    curve test cond ID
    Ajustement de la courbe des données mesuré conformément à la méthode d'essai ENERGY STAR pour alimentations sans interruption. Toutes les mesures ont été prises en mode(s) de fonctionnement normal(aux), dans des conditions environnementales standard, avec une entrée électrique nominale de 230 V/50 Hz et une sortie (PF = 1,0) de charge résistive équilibrée.
    curve X-axis minimum
    0 %
    curve X-axis title
    Load
    curve X-axis units
    Percentage
    curve Y-axis maximum
    100 %
    curve Y-axis minimum
    50 %
    curve Y-axis title
    Efficiency
    curve Y-axis units
    Percentage
    graph display
    1
    output voltage
    230 V
    Maximum configurable power in VA
    2200 VA
    Puissance nominale
    2200 VA
    Conformité
    Certifications du produit
    CE
    EAC
    RCM
    VDE
    Marquage
    Marquage CE
    Normes
    EN/CEI 62040-1
    EN/CEI 62040-2
    Environnemental
    Température de fonctionnement
    0…40 °C
    Humidité relative
    0…95 % sans condensation
    Altitude de fonctionnement
    0...10000 ft
    Température ambiante de stockage
    -15…45 °C
    Altitude de stockage
    0,00…15240,00 m
    niveau acoustique
    55 dBA
    dissipation thermique
    703 Btu/h
    show note OP temperature
    No
    degré de protection IP
    IP20
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    Batterie au plomb scellée
    Batteries pré-installées
    1
    Créneau de batterie vide
    0
    Durée de recharge type
    3 H
    Quantité RBC™
    1
    Informations complémentaires
    Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
    Valeur de l''électrolyte liquide
    0
    tension de la batterie
    72 V
    battery curve
    D
    Puissance de charge de la batterie (Watts)
    122 W rated
    Battery power in VAH
    367 VAh runtime
    Durée de vie de la batterie
    3…5 année(s)
    battery option
    SRT72BP 1 1101 VAh
    SRT72BP 2 1835 VAh
    SRT72BP 3 2569 VAh
    SRT72BP 4 3303 VAh
    SRT72BP 5 4037 VAh
    SRT72BP 6 4771 VAh
    SRT72BP 8 6239 VAh
    SRT72BP 10 7707 VAh
    Extendable Run Time
    1
    Communication et gestion
    emplacement disponible
    1
    Paneau de configuration
    Console de contrôle et d'état lcd multifonction
    Alarme audible
    Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
    Interrupteur d'arrêt d'urgence
    Oui
    Parasurtenseur et filtrage
    Taux d'énergie de surintensité
    340 J
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Optimisation de l'efficacité énergétique
    Produit économe en énergie
    Garantie contractuelle
    Garantie
    3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues23
    • français5
    • anglais18
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Smart-UPS On-Line SRT 2.2kVA - 10kVA Brochure 230V Models (Version V0)
    Description
    Part # 998-1243569_GMA-US This is a brochure of the new Smart-UPS On-Line SRT 2.2kVA-10kVA 230V models . It covers the feature/benefits, tech specs, runtimes and optional accessories
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 19/08/18
    Description
    Part # 998-1243569_GMA-US This is a brochure of the new Smart-UPS On-Line SRT 2.2kVA-10kVA 230V models . It covers the feature/benefits, tech specs, runtimes and optional accessories
    Smart-UPS On-Line SRT 2.2kVA - 10kVA Brochure 230V Models (Version V1)
    Fichiers dans le document
    pdf
    2.4 MB
    pdf
    16.2 MB
    Description
    Part # 998-1243569_GMA-US This is a brochure of the new Smart-UPS On-Line SRT 2.2kVA-10kVA 230V models . It covers the feature/benefits, tech specs, runtimes and optional accessories.
    prp.document.label.format zip
    Taille 18.7 MB
    Date 26/05/15
    Fichiers dans le document
    pdf
    2.4 MB
    pdf
    16.2 MB
    Description
    Part # 998-1243569_GMA-US This is a brochure of the new Smart-UPS On-Line SRT 2.2kVA-10kVA 230V models . It covers the feature/benefits, tech specs, runtimes and optional accessories.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 605.4 KB
    Date 14/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 620 KB
    Date 14/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 01/03/17
    Smart-UPS On-Line SRT2200/SRT3000 Tower/Rack-Mount 2U (Version V3)
    Description
    Operation manual Smart-UPS On-Line SRT2200/SRT3000 Tower/Rack-Mount 2U
    prp.document.label.format pdf
    Taille 587.5 KB
    Date 14/07/19
    Description
    Operation manual Smart-UPS On-Line SRT2200/SRT3000 Tower/Rack-Mount 2U
    Installation Smart-UPS On-Line SRT2200/SRT3000 Tower/Rack-Mount 2U (Version V2)
    Description
    User manual for Smart-UPS On-Line SRT2200/SRT3000 Tower/Rack-Mount 2U
    prp.document.label.format pdf
    Taille 562.1 KB
    Date 14/07/19
    Description
    User manual for Smart-UPS On-Line SRT2200/SRT3000 Tower/Rack-Mount 2U
    Smart-UPS On-Line SRTRK4 Tower to Rack-Mount Conversion (Version Rev B)
    Description
    Installation manual for Smart-UPS On-Line SRTRK4 Tower to Rack-Mount Conversion
    prp.document.label.format pdf
    Taille 493.4 KB
    Date 01/04/17
    Description
    Installation manual for Smart-UPS On-Line SRTRK4 Tower to Rack-Mount Conversion
    Installation guide Smart-UPS Online SRTRK3 (Version Rev B)
    Description
    Installation guide Smart-UPS Online SRTRK3
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 01/03/17
    Description
    Installation guide Smart-UPS Online SRTRK3
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CB report of APC SMART-UPS 1kVA,1.5kVA, 2.2kVA & 3kVA (230V) (Version V1)
    Description
    UPS: SRT3000XLI, SRT3000RMXLI, SRT3000RMXLW, SRT3000XLW, SRT2200XLI, SRT2200RMXLI, SRT2200RMXLW, SRT2200XLW, SRT1500UXI-LI, SRT1500UXI-NCLI, SRT1000UXI-LI, SRT1000UXI-NCLI, SRTL1500RMXLI, SRTL1500RMXLI-NC, SRTL1000RMXLI, SRTL1000RMXLI-NC, SRT1500XLI, SRT1500RMXLI, SRT1500RMXLI-NC, SRT1000XLI, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC. XPB: SRT72BP, SRT72RMBP, SRT96BP, SRT96RMBP, XBP48RM1U-LI, SRT48BP, SRT48RMBP. & Standard: IEC 62040-1:2008 + A1:2013
    prp.document.label.format pdf
    Taille 168.4 KB
    Date 07/05/20
    Description
    UPS: SRT3000XLI, SRT3000RMXLI, SRT3000RMXLW, SRT3000XLW, SRT2200XLI, SRT2200RMXLI, SRT2200RMXLW, SRT2200XLW, SRT1500UXI-LI, SRT1500UXI-NCLI, SRT1000UXI-LI, SRT1000UXI-NCLI, SRTL1500RMXLI, SRTL1500RMXLI-NC, SRTL1000RMXLI, SRTL1000RMXLI-NC, SRT1500XLI, SRT1500RMXLI, SRT1500RMXLI-NC, SRT1000XLI, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC. XPB: SRT72BP, SRT72RMBP, SRT96BP, SRT96RMBP, XBP48RM1U-LI, SRT48BP, SRT48RMBP. & Standard: IEC 62040-1:2008 + A1:2013