France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Smart-UPS On-Line
Image SRT3000RMXLI-NC

SRT3000RMXLI-NC

Image SRT3000RMXLI-NC
SRT3000RMXLI-NC

Carte réseau APC SMART-UPS SRT 3000 VA, montage en rack, 230 V

Afficher plus de caractéristiques >
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Présentation
    Model Name
    Carte réseau APC SMART-UPS SRT 3000 VA, montage en rack, 230 V
    Comprend
    CD avec logiciel , CD de documentation , Guide d'installation , Carte d'administration réseau , Fixations pour montage en rack , Rails de support pour montage en rack , Câble USB , Carte de garantie
    Délai de mise en œuvre habituel
    Généralement disponible en stock
    Disponibilité
    Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Anguilla , ANTIGUA-ET-BARBUDA , Argentine , Arménie , Aruba , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahamas , Bahreïn , Bangladesh , Barbade , Bélarus , Belgique , Belize , Bénin , Bermudes , Bhoutan , Bolivie , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brésil , Brunei  , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cambodge , Cameroun , Îles Caïman , République centrafricaine , Tchad , Chili , Colombie , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , Costa Rica , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Cuba , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Dominique , République dominicaine , Timor Oriental , Équateur , Égypte , Salvador , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , Iles Falkland (Malouines) , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Grenade , Guadeloupe , Guatemala , Guinée , Guyane , Guyane , Haïti , Honduras , Hongrie , Islande , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jamaïque , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Madagascar , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Mexique , Moldavie, république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Pays-Bas , Antilles néerlandaises , Nouvelle-Zélande , Nicaragua , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Panama , Papouasie Nouvelle-Guinée , Paraguay , Pérou , Philippines , Pologne , Portugal , Porto Rico , Qatar , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS , SAINTE-LUCIE , SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Tadjikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , TRINITÉ-ET-TOBAGO , Tunisie , Turquie , Turkménistan , ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Uruguay , Ouzbékistan , Venezuela , VIÊTNAM , ÎLES VIERGES (ÉTATS-UNIS) , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe
    Sortie
    Capacité de l'alimentation de sortie
    2700 Watts / 3000 VA
    Puissance configurable max. (Watts)
    2700 Watts / 3000 VA
    Tension nominale de sortie
    230V
    Remarque sur la tension de sortie
    Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
    Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 2 %
    Fréquence de sortie (sync à secteur)
    50/60Hz +/- 3 Hz
    Autres tensions de sortie
    220, 240V
    Facteur de crête
    3 : 1
    On-line Double conversion
    Type de forme de l'onde
    Sinusoïde
    Branchement en sortie
    (2) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Bypass
    By-pass interne (automatique et manuel)
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    230V
    Fréquence d'entrée
    40 - 70 Hz (autodétection)
    Type de connexion en entrée
    Norme britannique BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P
    Longueur du cordon
    2.44 mètres
    Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    160 - 275 V
    Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    100 - 275 (half load)V
    Autres tensions en entrée
    220 , 240
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
    Batteries pré-installées
    1
    Durée de recharge type
    3 heure(s)
    Batterie de rechange
    APCRBC152
    Quantité RBC™
    1
    Tension nominale des batteries
    96V
    Communication et gestion
    Port d'interface
    RJ-45 10/100 Base-T , Série RJ-45 , SmartSlot , USB
    Cartes SmartSlot™ pré-installées
    AP9631
    Paneau de configuration
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
    Alarme audible
    Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
    Interrupteur d'arrêt d'urgence
    Oui
    Parasurtenseur et filtrage
    Taux d'énergie de surintensité
    340 Joules
    Filtrage
    --
    Physique
    Hauteur max.
    85.0 mm
    Largeur max.
    432.0 mm
    Profondeur max.
    635.0 mm
    Hauteur du rack
    2 U
    Poids net
    31.3 kg
    Poids avec emballage
    39.92 kg
    Hauteur (avec emballage)
    246.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    599.0 mm
    Profondeur
    871.0 mm
    Couleur
    Noir
    Nbre d'unités par palette
    6.0
    Environnemental
    Conditions environnementales
    0 - 40 °C
    Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 (non-condensing) %
    Altitude en fonctionnement
    0-3000 mètres
    Température de stockage
    -15 - 45 °C
    Humidité relative de stockage
    0 - 95 (non-condensing) %
    Altitude de stockage
    0-15000 mètres
    Bruit audible à un mètre de l'unité
    55.000 dB
    Dissipation thermique
    703.000 BTU/h
    Classe de protection
    IP 20
    Conformité
    Approbation
    CE , Marquage CE , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , VDE
    Garantie standard
    3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie
    État de l'offre de développement durable
    RoHS
    Conforme
    REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
    Directive relative aux batteries
    Conforme
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Smart-UPS On-Line SRT 2.2kVA - 10kVA Brochure 230V Models (Version 0)
    Smart-UPS On-Line SRT 2.2kVA - 10kVA Brochure 230V Models (Version 1)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Installation guide Smart-UPS Online SRTRK3 (Version 2)
    Smart-UPS On-Line SRTRK4 Tower to Rack-Mount Conversion (Version 2)
    Installation guide Smart-UPS Online SRTRK3 (Version 2)
    Installation Smart-UPS On-Line SRT2200/SRT3000 Tower/Rack-Mount 2U (Version 2)
    Smart-UPS On-Line SRT2200/SRT3000 Tower/Rack-Mount 2U (Version 3)
    Installation Smart-UPS On-Line SRT2200/SRT3000 Tower/Rack-Mount 2U (Version 2)
    Smart-UPS On-Line SRT2200/SRT3000 Tower/Rack-Mount 2U (Version 3)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    VDE GS certificate for APC SMART-UPS SRT 3000/2200VA (Version 0)
    CE EMC for APC Smart-UPS SRT 2200VA/3000VA TWR/RM 230V / IEC (Version 0)
    VDE CB certificate for APC SMART-UPS SRT 3000VA/2200VA 230V (Version 0)
    VDE CB report for APC SMART-UPS SRT 3000VA/2200VA 230V (Version 0)
    EU DoC for APC Smart-UPS SRT SMC 230V (Version 0)
    Date 26/08/19
    Taille 127.6 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SRT3000RMXLI - 220, 230 and 240V - Smart-UPS-Online (Version 0)
    Spécification pour appel d'offres
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSI 2004 Smart-UPS On-Line SRT 2.2 kVA and 3 kVA 230V Guide Specification (Version 0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /