" /> " />

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Smart-UPS On-Line
Image SRT5KXLI

SRT5KXLI

Green premium brand logo
Image SRT5KXLI
SRT5KXLI
Green premium brand logo

"Smart-UPS On-line SRT - onduleur - 5000VA - 230V"

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 7 134,49 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +6,42 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Présentation
    Lead time
    Généralement disponible en stock
    Généralités
    équipement fournis
    CD avec logiciel
    Câble de communication
    CD de documentation
    guide d'installation
    Pieds amovibles
    Sonde thermique
    câble USB
    Carte de garantie
    Carte de gestion Web/SNMP
    Physique
    Couleur
    Noir
    Profondeur
    71,94 cm
    Hauteur
    43,2 cm
    Poids du produit
    54,43 kg
    Largeur
    13 cm
    Entrée
    fréquence réseau
    40...70 Hz #N/A
    number of input connectors
    1 cablage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre)
    limites de la tension d'entrée
    100...275 V adjustable (half load)
    160...275 V
    Autres tensions en entrée
    220 V
    240 V
    tension d'entrée
    230 V
    Sortie
    puissance nominale en W
    4500 W
    Puissance configurable max. (Watts)
    4500 W
    distorsion harmonique
    Moins de 2 %
    Fréquence de sortie (sync à secteur)
    50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
    Autres tensions de sortie
    220 V
    240 V
    facteur de crête
    3:1
    Technologie
    On-line Double conversion
    Type de forme de l'onde
    Sinusoïde
    nb of power socket outlets
    6 IEC 60320 C13
    2 IEC Jumpers
    4 IEC 60320 C19
    bypass type
    By-pass interne (automatique et manuel)
    output voltage
    230 V
    Conformité
    Certifications du produit
    CE
    EAC
    IRAM
    RCM
    VDE
    Normes
    EN/CEI 62040-1
    EN/CEI 62040-2
    Marquage
    Marquage CE
    Environnemental
    Température de fonctionnement
    0…40 °C
    Humidité relative
    0…95 % sans condensation
    Altitude de fonctionnement
    0...10000 ft
    Température ambiante de stockage
    -15…45 °C
    Altitude de stockage
    0,00…15240,00 m
    niveau acoustique
    55 dBA
    Dissipation thermique
    931 Btu/h
    degré de protection IP
    IP20
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    Batterie au plomb scellée
    Batteries pré-installées
    2
    Créneau de batterie vide
    0
    Durée de recharge type
    1,5 H
    Quantité RBC™
    1
    Valeur de l''électrolyte liquide
    0
    tension de la batterie
    192V
    Communication et gestion
    emplacement disponible
    1
    Paneau de configuration
    Console de contrôle et d'état lcd multifonction
    Alarme audible
    Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
    Interrupteur d'arrêt d'urgence
    Oui
    Parasurtenseur et filtrage
    Taux d'énergie de surintensité
    480 J
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    63,6 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    33 cm
    Largeur de l'emballage 1
    61 cm
    Longueur de l'emballage 1
    96 cm
    Nb produits dans l'emballage 3
    6
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Optimisation de l'efficacité énergétique
    Produit économe en énergie
    Garantie contractuelle
    Garantie
    3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues21
    • français7
    • anglais14
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 19/08/18
    prp.document.label.format zip
    Taille 18.7 MB
    Date 26/05/15
    Fichiers dans le document
    pdf
    2.4 MB
    pdf
    16.2 MB
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 936.5 KB
    Date 01/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 665.5 KB
    Date 09/04/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 01/03/17
    Guide de sécurité de londuleur Smart-UPS RT/avec raccordement sur bornier/supérieur à 1,5 kVA (Version Rev G)
    Description
    Guide de sécurité de londuleur Smart-UPS RT/avec raccordement sur bornier/supérieur à 1,5 kVA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 379.6 KB
    Date 01/02/17
    Description
    Guide de sécurité de londuleur Smart-UPS RT/avec raccordement sur bornier/supérieur à 1,5 kVA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 885.6 KB
    Date 01/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 790.2 KB
    Date 09/04/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 01/03/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 46.8 KB
    Date 01/02/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 295 KB
    Date 30/11/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 15/01/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 376.2 KB
    Date 24/07/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 668.2 KB
    Date 24/07/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.2 MB
    Date 27/03/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.3 MB
    Date 20/11/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 11.6 MB
    Date 04/06/14
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SRT5KXLI : APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V
    Description
    APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 16/07/20
    Description
    APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SRT5KXLI : APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V
    Description
    APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 16/07/20
    Description
    APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V
    Spécification pour appel d'offres
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 196 KB
    Date 24/04/15
    Fichiers dans le document
    pdf
    130.1 KB
    zip
    65.9 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.