Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Easy UPS 1 Ph On-Line
Image SRVS1KI

SRVS1KI

Image SRVS1KI
SRVS1KI

Easy UPS SRVS - Onduleur 1ph on-line - 230V - 1kVA - prises IEC - tour

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 323,98 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Fonction produit
    Onduleur (UPS)
    équipement fournis
    1 logiciel CD
    1 câble USB
    1 manuel utilisateur
    1 câble
    1 câble de puissance
    Support de montage
    Floor-standing
    Protocole de communication
    USB
    RS232
    SmartSlot
    Remise à zéro
    Remise à zéro automatique
    Fonctions disponibles
    Intelligent charging algorithm monitors battery and AC supply
    Battery monitoring
    Alarme sonore lorsqu'un défaut survient
    Energy efficiency
    Contournement interne
    With LCD display
    Optional communication kit for remote monitoring
    Topologie
    Double conversion en ligne
    Complémentaires
    Type d'afficheur
    Afficheur LCD
    Ports de communication intégrés
    Liaison série
    Port USB
    Surge Energy
    600 J
    type de signal
    Sinusoïde
    type de dispositif de protection
    Surge protection device (SPD)
    Disjoncteur miniature (MCB)
    Type de protection
    Parafoudre
    Disjoncteur
    Variation du facteur de puissance
    tension d'entrée
    230 V CA mode nominal
    220 V CA
    240 V CA
    tension de sortie
    230 V CA mode nominal
    220 V CA
    240 V CA
    Degré de protection IP
    IP20
    temps de transfert
    0 s
    Fréquence du réseau
    40...70 Hz
    gamme de puissance
    1000 VA
    800 W
    facteur de crête
    3:1
    raccordement électrique
    Entrée: 1 inlet CEI 320 C14
    Sortie: 3 sortie CEI 320 C13
    Signalisation locale
    Alarme, distinctif pour batterie faible
    Afficheur LCD, son intermittent ou continu pour surcharge
    rendement
    88 %
    Type de batterie
    Accumulateur au plomb
    nombre de batteries
    3
    temps de chargement
    4 H
    tension de la batterie
    12 V
    Durée de vie de la batterie
    5 année(s)
    Quantité du lot
    Lot de 1
    masse du produit
    9,3 kg
    Hauteur
    223 mm
    Largeur
    145 mm
    Profondeur
    288 mm
    Environnement
    niveau acoustique
    < 50 dBA
    Altitude de fonctionnement
    0...10000 ft
    Température de fonctionnement
    0…40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -20…50 °C
    Normes
    IEC 62040-1-1
    IEC 62040-1-2
    Certifications du produit
    CE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    12 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français3
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 366.2 KB
    Date 22/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 06/06/18
    SCHNEIDER ELECTRIC SAFETY GUIDE - EASY UPS BV/BVS/SRV/SRVS (Version V0)
    Description
    Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS SRV, SRVS, BV and BVS products only
    prp.document.label.format pdf
    Taille 119.7 KB
    Date 22/01/18
    Description
    Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS SRV, SRVS, BV and BVS products only
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CE DoC Schneider EasyUPS SRVS (Version V0)
    Description
    2014/35/UE; 2014/30/UE; 2011/65/UE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 182 KB
    Date 25/07/18
    Description
    2014/35/UE; 2014/30/UE; 2011/65/UE
    CB certificate Schneider SRVS 1KI, 2KI (Version V0)
    Description
    IEC 62040-1:2008 + A1
    prp.document.label.format pdf
    Taille 251.7 KB
    Date 14/01/18
    Description
    IEC 62040-1:2008 + A1
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /