" /> " />

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Easy UPS 1 Ph On-Line
Image SRVS6KRIRK

SRVS6KRIRK

Image SRVS6KRIRK
SRVS6KRIRK

"Easy UPS SRVS - Onduleur 1ph on-line - 230V - 6kVA - Borrnier - Rack"

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 4 203,01 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 9 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Sortie
    facteur de crête
    3:1
    Conformité
    Certifications du produit
    CE
    Environnemental
    Température de fonctionnement
    0…40 °C
    Altitude de fonctionnement
    0…3000 m
    Température ambiante de stockage
    -15…60 °C
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    Batterie au plomb scellée
    Étanche et rechargeable
    tension de la batterie
    12 V
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    71,214 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    70,993 cm
    Largeur de l'emballage 1
    43,79 cm
    Longueur de l'emballage 1
    17,297 cm
    Type d'emballage 2
    P12
    Nb produits dans l'emballage 2
    1
    Poids de l'emballage 2
    83,001 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    37 cm
    Largeur de l'emballage 2
    80 cm
    Longueur de l'emballage 2
    120 cm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    2 ans, réparation ou remplacement
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français2
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 23/01/19
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 285.8 KB
    Date 25/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 508.7 KB
    Date 21/08/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 281.2 KB
    Date 01/08/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.