France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Relay
Image SSL1A12JD

SSL1A12JD

Image SSL1A12JD
SSL1A12JD

Zelio Relay - 1 phase ssrelais 280vac 2 a 12vdc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    12,91 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Relay
    fonction produit
    Relais statique
    Nom de l'appareil
    SSL
    nombre de phases réseau
    Monophasé
    Complémentaires
    support de montage
    Socle
    [In] courant nominal
    2 A
    tension de sortie
    24…280 V AC
    tension circuit de commande
    3 à 12 V CC
    contacts type and configuration
    1 "F"
    déséquilibre de capacité
    1,5 pF entrée/sortie
    tension de commutation minimale
    3 V CC marche
    tension de coupure maximale
    1 V CC arrêt
    limites du courant d'entrée
    15 mA
    impédance d'entrée
    333 kOhm
    type de sortie statique
    Commutation tension aléatoire
    Sortie SCR
    courant de charge
    0,07…2 A
    tansient Overvoltage
    600 Vca
    courant de pointe
    120 A pour 16,6 ms
    115 A pour 20 ms
    chute de tension maximale
    <1,1 V en marche
    maximum I²t pour la fusion
    285 A².s pour 10 ms à 50 Hz demi-cycle
    260 A².s pour 8,3 ms à 60 Hz demi-cycle
    courant de fuite maximum
    4 mA arrêt
    dV/dt
    500 V/µs arrêt à tension maximum
    temps de réponse
    0,5 cycle (marche)
    0,5 cycle (arrêt)
    catégorie de surtension
    III
    largeur
    5 mm
    hauteur
    28 mm
    profondeur
    15 mm
    poids du produit
    0,0041 kg
    Environnement
    tenue au feu
    V0 se conformer à UL 94
    tenue diélectrique
    2500 V pour entrée/sortie
    degré de pollution
    2
    certifications du produit
    CSA
    UL
    REACH
    marquage
    CE
    température de fonctionnement
    -20…80 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Relays - Solid state relays catalog (Version 4.0)
    Catalogue Relais statiques Zelio Relay (Version 4.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Solid State Relays SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ (Version 1.0)
    UL Recognized SSM1 SSL1 SSLM1 (Version 1.0)
    Date 06/05/15
    Taille 476.2 KB
    Date 06/05/15
    Taille 478.9 KB
    CSA Certificate SSL1 SSM1 SSM3 SSP1 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for SSL1A12JD: solid state relay,Plug-in,input 3-12 V DC, output 24-280 V AC, 2A (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC Zelio Solid State Relays SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Slim Interface Relays, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Slim Interface Relays, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    ZELIO Relays - Solid State Relays, Plug-in - 1 Phase, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /