Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Zelio Relay
Image SSLZVA2

SSLZVA2

Green premium brand logo
Image SSLZVA2
SSLZVA2
Green premium brand logo

Zelio Control - Screw socket 6 a 60vdc em base de raccord

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 01 avril 2020
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 13,10 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 99 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony Relay
    Fonction produit
    Prise
    Nom de l'appareil
    SSLZ
    Vente par quantité indivisible
    10
    Complémentaires
    disposition des contacts
    Séparé
    conformité
    Relais statique SSL avec "F" contact à 60 V CC
    forme des broches
    Plat
    [Ith] courant thermique conventionnel
    6 A
    [Ith] courant thermique conventionnel
    6 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    < 250 V CC
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) rigide sans embout
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) souple avec embout
    couple de serrage
    < 0,5 N.m pour M2,5 vis
    Mode de fixation
    Clip-on (rail DIN 35 mm)
    tension de commutation
    60 V CC
    Signalisation locale
    État d'entrée: LED (vert)
    Largeur
    6,2 mm
    Hauteur
    101 mm
    Profondeur
    78,6 mm
    Poids du produit
    0,0285 kg
    Environnement
    Tenue au feu
    V0 se conformer à UL 94
    Normes
    IEC 61984
    Certifications du produit
    RoHS
    UL 508
    CSA C22-2 No 14
    REACH
    Marquage
    CE
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Degré de protection IP
    IP20
    Tenue diélectrique
    2500 V
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français5
    • anglais10
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.9 MB
    Date 14/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 14/12/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Solid State Relays SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ (Version 1.0)
    Description
    EAC Certificate RU C-FR.МЮ62.В.02279 SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 17/07/15
    Description
    EAC Certificate RU C-FR.МЮ62.В.02279 SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ
    CSA Certificate SSLZ - sockets (Version 1.0)
    Description
    MC254977_Class 3211-07_SSR
    prp.document.label.format htm
    Taille 215 B
    Date 18/05/15
    Description
    MC254977_Class 3211-07_SSR
    UL Recognized SSLZ - sockets (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    htm
    356 B
    htm
    335 B
    Description
    SWIV2_SWIV8_E172326_SSR
    prp.document.label.format zip
    Taille 691 B
    Date 23/01/14
    Fichiers dans le document
    htm
    356 B
    htm
    335 B
    Description
    SWIV2_SWIV8_E172326_SSR
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for SSLZVA2: socket SSL - 6 A - 60 V DC- screw clamp - for relay SSL (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for SSLZVA2: socket SSL - 6 A - 60 V DC- screw clamp - for relay SSL (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC Zelio Solid State Relays SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (Version 1.0)
    Description
    Zelio Solid State Relays - SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (LnH)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 210 KB
    Date 22/07/19
    Description
    Zelio Solid State Relays - SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (LnH)
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SSLZVA2 : SCREW SOCKET 6 A 60VDC EM BASE DE RACCORD
    Description
    SCREW SOCKET 6 A 60VDC EM BASE DE RACCORD
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    SCREW SOCKET 6 A 60VDC EM BASE DE RACCORD
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SSLZVA2 : SCREW SOCKET 6 A 60VDC EM BASE DE RACCORD
    Description
    SCREW SOCKET 6 A 60VDC EM BASE DE RACCORD
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    SCREW SOCKET 6 A 60VDC EM BASE DE RACCORD
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SSLZVA2 : SCREW SOCKET 6 A 60VDC EM BASE DE RACCORD
    Description
    SCREW SOCKET 6 A 60VDC EM BASE DE RACCORD
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    SCREW SOCKET 6 A 60VDC EM BASE DE RACCORD
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 785.1 KB
    Date 01/09/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 117.3 KB
    Date 01/07/13
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 687.4 KB
    Date 01/09/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.8 MB
    Date 01/05/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Schéma de câblage pour sortie CC


    (1)
    Circuit de protection
    (2)
    Borne 12 non utilisée avec le relais SSL

    Exemple de montage de peignes de raccordement RSLZ2 sur embases


    (1)
    A1
    (2)
    A2
    (3)
    Peigne de raccordement (polarité A1)
    (4)
    Peigne de raccordement (polarité A2)