France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Relay
Image SSM1A16F7

SSM1A16F7

Green premium brand logo
Image SSM1A16F7
SSM1A16F7
Green premium brand logo

Zelio Relay - 1 phase ssrelais 280 vac 6a 120vac

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    46,84 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Relay
    Fonction produit
    Relais statique
    Nom de l'appareil
    SSM
    nombre de canaux
    1
    Number of phases
    Monophasé
    Complémentaires
    Support de montage
    Rail DIN symétrique
    [In] courant nominal
    6 A
    tension de sortie
    24…280 V AC
    tension circuit de commande
    90…140 V CA
    contacts type and configuration
    1 "F"
    couple de serrage
    0,5...0,8 N.m pour entrée
    0,5...0,8 N.m pour sortie
    mode de raccordement
    Bornes à vis: 1 x 0,3 à 1 x 1,5 mm², (AWG 22 à AWG 16) pour entrée
    Bornes à vis: 1 x 0,3 à 1 x 2,5 mm², (AWG 22 à AWG 14) pour sortie
    maximum capacitance
    10 pF pour entrée/sortie
    résistance d'isolement
    1000 MΩ à 500 V CC
    signalisation locale
    État d'entrée: LED (vert)
    tension de commutation minimale
    90 V CA marche
    tension de coupure maximale
    10 V CA arrêt
    input current
    3…5 mA
    type de sortie statique
    Commutation tension nulle
    Sortie SCR
    courant de charge
    0,15…6 A
    transient overvoltage
    600 V
    courant de pointe
    285 A pour 16,6 ms
    300 A pour 20 ms
    chute de tension maximale
    <1,3 V en marche
    puissance moteur hp
    0,16 hp à <40 °C 240 V AC
    maximum I²t pour la fusion
    410 A².s pour 10 ms à 50 Hz demi-cycle
    375 A².s pour 8,33 ms à 60 Hz demi-cycle
    courant de fuite maximum
    0,1 mA arrêt
    dV/dt
    500 V/µs arrêt à tension maximum
    temps de réponse
    0,5 cycle (marche)
    30 ms (arrêt)
    power factor
    0,5 (avec charge maximale)
    Catégorie de surtension
    III
    Largeur
    11 mm
    Hauteur
    90,3 mm
    Profondeur
    83,7 mm
    Poids
    0,05 kg
    Environnement
    tenue au feu
    V0 se conformer à UL 94
    tenue diélectrique
    4 kV CA pour entrée/sortie
    4 kV CA pour entrée ou sortie du boîtier
    Degré de pollution
    2
    Normes
    IEC 61000
    CEI 62314
    CEI 60950-1
    Certifications du produit
    UL
    CSA
    REACH
    Marquage
    CE
    Degré de protection IP
    IP20
    Température de fonctionnement
    -30…80 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -30…100 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français5
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 4.9 MB
    Date 14/12/18
    Taille pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 14/12/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Solid State Relays SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ (Version 1.0)
    Description
    EAC Certificate RU C-FR.МЮ62.В.02279 SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ
    Taille pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 17/07/15
    Description
    EAC Certificate RU C-FR.МЮ62.В.02279 SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ
    UL Recognized SSP1 SSP3 SSM1 SSM2 SSM3 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    htm
    384 B
    pdf
    456.8 KB
    pdf
    461.1 KB
    htm
    363 B
    Description
    NMFT2_NMFT8_E359576_SSR
    Taille zip
    Taille 918.7 KB
    Date 09/07/13
    Fichiers dans le document
    htm
    384 B
    pdf
    456.8 KB
    pdf
    461.1 KB
    htm
    363 B
    Description
    NMFT2_NMFT8_E359576_SSR
    CSA Certificate SSP3 SSM1 SSM2 (Version 1.0)
    Description
    MC257594_Class 3211-04_SSR
    Taille htm
    Taille 215 B
    Date 09/07/13
    Description
    MC257594_Class 3211-04_SSR
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for SSM1A16F7: solid state relay - DIN rail mount - input 90-140 V AC, output 24-280 V AC ,6A (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for SSM1A16F7: solid state relay - DIN rail mount - input 90-140 V AC, output 24-280 V AC ,6A (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC Zelio Solid State Relays SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (Version 1.0)
    Description
    Zelio Solid State Relays - SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (LnH)
    Taille pdf
    Taille 194.8 KB
    Date 10/10/18
    Description
    Zelio Solid State Relays - SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (LnH)
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Relay - 1 phase ssrelais 280 vac 6a 120vac
    Description
    Zelio Relay - 1 phase ssrelais 280 vac 6a 120vac
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/11/19
    Description
    Zelio Relay - 1 phase ssrelais 280 vac 6a 120vac
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Relay - 1 phase ssrelais 280 vac 6a 120vac
    Description
    Zelio Relay - 1 phase ssrelais 280 vac 6a 120vac
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/11/19
    Description
    Zelio Relay - 1 phase ssrelais 280 vac 6a 120vac
    RoHs China Declaration
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Relay - 1 phase ssrelais 280 vac 6a 120vac
    Description
    Zelio Relay - 1 phase ssrelais 280 vac 6a 120vac
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/11/19
    Description
    Zelio Relay - 1 phase ssrelais 280 vac 6a 120vac
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /