France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Relay
Image SSM2A36BDR

SSM2A36BDR

Image SSM2A36BDR
SSM2A36BDR

Zelio Relay - 2 phase ssrelais 600vac 6 a 24vdc random

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    68,89 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Relay
    fonction produit
    Relais statique
    Nom de l'appareil
    SSM
    nombre de canaux
    2
    Number of phases
    2 phases
    Complémentaires
    support de montage
    Rail DIN symétrique
    [In] courant nominal
    6 A
    tension de sortie
    48 à 600 V AC
    tension circuit de commande
    4…32 V CC
    contacts type and configuration
    2 "F"
    couple de serrage
    0,5...0,8 N.m pour entrée
    0,5...0,8 N.m pour sortie
    mode de raccordement
    Bornes à vis: 1 x 0,3 à 1 x 1,5 mm², (AWG 22 à AWG 16) pour entrée
    Bornes à vis: 1 x 0,3 à 1 x 2,5 mm², (AWG 22 à AWG 14) pour sortie
    maximum capacitance
    10 pF pour entrée/sortie
    résistance d'isolement
    1000 MΩ à 500 V CC
    signalisation locale
    État d'entrée: LED (vert)
    tension de commutation minimale
    4 V CC marche
    tension de coupure maximale
    1 V CC arrêt
    input current
    14…16,87 mA
    type de sortie statique
    Commutation tension aléatoire
    Sortie SCR
    courant de charge
    0,15…6 A
    transient overvoltage
    1200 V
    courant de pointe
    715 A pour 16,6 ms
    750 A pour 20 ms
    chute de tension maximale
    <1,3 V en marche
    puissance moteur hp
    0,16 hp à <40 °C 240 V AC
    maximum I²t pour la fusion
    2560 A².s pour 10 ms à 50 Hz demi-cycle
    2330 A².s pour 8,33 ms à 60 Hz demi-cycle
    courant de fuite maximum
    0,25 mA arrêt
    dV/dt
    500 V/µs arrêt à tension maximum
    temps de réponse
    0,5 cycle (arrêt)
    0,1 ms (marche)
    power factor
    0,5 (avec charge maximale)
    catégorie de surtension
    III
    largeur
    18 mm
    hauteur
    90,3 mm
    profondeur
    84,4 mm
    poids du produit
    0,09 kg
    Environnement
    tenue au feu
    V0 se conformer à UL 94
    tenue diélectrique
    2,5 kV CA pour entrée/sortie
    2,5 kV CA pour entrée ou sortie du boîtier
    degré de pollution
    2
    normes
    IEC 61000
    CEI 62314
    CEI 60950-1
    certifications du produit
    CSA
    UL
    REACH
    marquage
    CE
    degré de protection IP
    IP20
    température de fonctionnement
    -30…80 °C
    température ambiante pour le stockage
    -30…100 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • russe
    • allemand
    • slovène
    • croate
    • hongrois
    • suédois
    • néerlandais
    • serbe
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • finnois
    • danois
    • italien
    • roumain
    • bulgare
    • macédonien
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Relais statiques Zelio Relay (Version 4.0)
    Zelio Relays - Solid state relays catalog (Version 4.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Solid State Relays SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ (Version 1.0)
    UL Recognized SSP1 SSP3 SSM1 SSM2 SSM3 (Version 1.0)
    CSA Certificate SSP3 SSM1 SSM2 (Version 1.0)
    Date 09/07/13
    Taille 215 B
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for SSM2A36BDR: solid state relay - DIN rail mount - input 4-32 V DC, output 48-600 V AC ,6A (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC Zelio Solid State Relays SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /