Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Zelio Relay
Image SSM3A325P7

SSM3A325P7

Green premium brand logo
Image SSM3A325P7
SSM3A325P7
Green premium brand logo

Zelio - relais statique - rail DIN - entrée 180-280Vca/sortie 48-600Vca - 25A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 224,76 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony Relay
    Fonction produit
    Relais statique
    Nom de l'appareil
    SSM3
    Nombre de canaux
    3
    Number of phases
    3 phases
    Complémentaires
    Support de montage
    Rail DIN symétrique
    tension de sortie
    48 à 600 V AC
    tension circuit de commande
    180 à 280 V CA
    contacts type and configuration
    3 "F"
    couple de serrage
    0,6...0,7 N.m pour entrée
    1,36...1,7 N.m pour sortie
    mode de raccordement
    Bornes à vis: 0,2 à 1,3 mm², (AWG 24 à AWG 16) pour entrée
    Bornes à vis: 1,3 à 5,3 mm², (AWG 16 à AWG 10) pour sortie
    maximum capacitance
    8 pF pour entrée/sortie
    résistance d'isolement
    1000 MΩ
    Signalisation locale
    État d'entrée: LED (vert)
    tension de commutation
    10 V arrêt
    180 V marche
    input current
    19…24 mA
    Type de sortie statique
    Commutation tension nulle
    courant de charge
    0,1…25 A
    transient overvoltage
    1 100 V
    courant de pointe
    286 A pour 20 ms à 50 Hz
    300 A pour 16,6 ms à 60 Hz
    chute de tension maximale
    <1,35 V en marche
    puissance moteur hp
    1 hp à <40 °C 240 V AC
    2 hp à <40 °C 380 V AC
    3 hp à <40 °C 480 V AC
    maximum I²t pour la fusion
    410 A².s pour 10 ms à 50 Hz demi-cycle
    374 A².s pour 8,3 ms à 60 Hz demi-cycle
    courant de fuite maximum
    0,25 mA arrêt
    dV/dt
    500 V/µs arrêt à tension maximum
    temps de réponse
    30 ms (arrêt)
    20 ms (marche)
    power factor
    0,5 (avec charge maximale)
    Catégorie de surtension
    III
    Poids du produit
    0,74 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    4 kV CA pour entrée/sortie
    4 kV CA pour entrée ou sortie du boîtier
    Degré de pollution
    2
    Normes
    UL 508
    CEI 60950-1
    CSA C22.2 No 14
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    EAC
    Marquage
    CSA
    CE
    EAC
    UL
    Degré de protection IP
    IP20
    Température de fonctionnement
    -20…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…100 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français5
    • anglais9
    • allemand1
    • chinois1
    • espagnol1
    • italien1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.9 MB
    Date 14/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 14/12/18
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 822.7 KB
    Date 01/06/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Solid State Relays SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ (Version 1.0)
    Description
    EAC Certificate RU C-FR.МЮ62.В.02279 SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 17/07/15
    Description
    EAC Certificate RU C-FR.МЮ62.В.02279 SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ
    CSA Certificate SSL1 SSM1 SSM3 SSP1 (Version 1.0)
    Description
    MC257594_Class 3211-07_SSR
    prp.document.label.format htm
    Taille 207 B
    Date 18/05/15
    Description
    MC257594_Class 3211-07_SSR
    UL Recognized SSP1 SSP3 SSM1 SSM2 SSM3 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    htm
    384 B
    pdf
    456.8 KB
    pdf
    461.1 KB
    htm
    363 B
    Description
    NMFT2_NMFT8_E359576_SSR
    prp.document.label.format zip
    Taille 918.7 KB
    Date 09/07/13
    Fichiers dans le document
    htm
    384 B
    pdf
    456.8 KB
    pdf
    461.1 KB
    htm
    363 B
    Description
    NMFT2_NMFT8_E359576_SSR
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SSM3A325P7 : SSM3A325P7_REACH_DECLARATION
    Description
    SSM3A325P7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    SSM3A325P7_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SSM3A325P7 : SSM3A325P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    SSM3A325P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    SSM3A325P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SSM3A325P7 : SSM3A325P7_ROHS_DECLARATION
    Description
    SSM3A325P7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    SSM3A325P7_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.6 MB
    Date 01/12/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 114.8 KB
    Date 01/12/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.6 MB
    Date 01/12/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 01/08/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions

    (1) Vue latérale

    (2) Vue du dessus

    (3) Vue de face

    (A) Trou de montage

    (B) Trou de montage / emplacement


  • Courbes de performance

    Courbes de réduction de charge


    A :
    Courant de sortie (Aeff)
    B :
    Température ambiante (°C)