Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Zelio Relay
Image SSP1A150BDS

SSP1A150BDS

Image SSP1A150BDS
SSP1A150BDS

Zelio - relais statique - panneau - entrée 4-32 Vcc/sortie 24-300 Vca - 50A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 76,39 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony Relay
    Fonction produit
    Relais statique
    Provided accessory
    Conducteur thermique
    Nom de l'appareil
    SSP1
    Support de montage
    Panneau
    Number of phases
    Monophasé
    Contacts type and conifguration
    1 "F"
    [In] courant nominal
    50 A
    Type de sortie statique
    Commutation tension nulle
    Sortie SCR
    Complémentaires
    tension circuit de commande
    4…32 V CC
    tension de commutation minimale
    4 V CC marche
    tension de coupure maximale
    1 V CC arrêt
    temps de réponse
    0,5 cycle (marche)
    0,5 cycle (arrêt)
    Input current
    10 mA à 12 V CC
    tension de sortie
    24 à 300 V AC
    courant de charge
    0,15…50 A
    Transient overvoltage
    600 V
    courant de pointe
    625 A pour 16,6 ms
    maximum I²t pour la fusion
    1621 A².s pour 8,33 ms à 60 Hz demi-cycle
    1770 A².s pour 10 ms à 50 Hz demi-cycle
    Co-ordination type
    Type 1 - 40 A disjoncteur miniature (MCB) - courbe B
    Type 2 - 32 A disjoncteur miniature (MCB) - courbe B
    courant de fuite maximum
    1 mA arrêt
    chute de tension maximale
    <1,15 V en marche
    dV/dt
    500 V/µs arrêt à tension maximum
    Power factor
    0,5 (avec charge maximale)
    Motor controller rating
    0,75 hp 120 V AC
    2 hp 240 V AC
    résistance d'isolement
    1000 MΩ à 500 V CC
    Maximum capacitance
    10 pF pour entrée/sortie
    tenue diélectrique
    4 kV CA pour entrée/sortie
    4 kV CA pour entrée ou sortie du boîtier
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV sortie vers coffret
    6 kV entrée à sortie
    couple de serrage
    1,5...1,7 N.m pour entrée
    2...2,2 N.m pour sortie
    17.7...19.47 lb.in pour sortie
    13.27...15.04 lb.in pour entrée
    0,5...0,6 N.m pour Borne auxiliaire
    4.4...5.3 lb.in pour Borne auxiliaire
    mode de raccordement
    Bornes à vis: 0,2 à 3,3 mm², (AWG 24 à AWG 12) avec embout pour entrée
    Bornes à vis: 0,5 à 5,26 mm², (AWG 20 à AWG 10) avec embout pour sortie
    Bornes à vis: 0,2 à 3,3 mm², (AWG 24 à AWG 12) sans embout pour entrée
    Bornes à vis: 0,5 à 8,26 mm², (AWG 20 à AWG 8) sans embout pour sortie
    Connecteurs pour étiquettes à fourche: 9,2 x 4 mm pour entrée
    Cosses à œil: 9,2 x 4 mm pour entrée
    Connecteurs pour étiquettes à fourche: 11,7 x 4,5 mm pour sortie
    Cosses à œil: 11,7 x 4,5 mm pour sortie
    Auxiliary/Alarm connection terminal
    Connecteur du type à vis, 0,5…1,5 mm² (4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²) avec perforé Philips tournevis
    Thermal resistance
    0,45 °C/W jonction vers coffret
    LED indicator
    LED, fixe, vert pour état ON pour Entrée commande / Bouton test Actionné
    LED, fixe, jaune pour état ON pour charge
    LED, flash, jaune pour entrée de commande Pour alimentation de la charge
    LED, fixe, rouge pour circuit ouvert pour entrée de commande
    LED, flash, rouge pour coupure de charge/court-circuit
    Maximum alarm output current
    30 mA à 32 V CC
    minimum load current
    150 mA
    Degré de protection IP
    IP20
    Compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique 6 kV critère A décharge par contact se conformer à CEI 6100-4-11
    Décharge électrostatique 8 kV critère A décharge dans l'air se conformer à CEI 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés critère A output ports se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés critère B alarm port se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides 1 kV, 5/100 kHz critère B output ports se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d’immunité aux surtensions 1 kV critère A output ports line to line se conformer à CEI 61000-4-5
    Test d’immunité aux surtensions 2 kV critère A output ports line to earth se conformer à CEI 61000-4-5
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1731395
    MTTFd = 1875,9 années
    Poids du produit
    97,1 g
    Présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -40…80 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…125 °C
    Degré de pollution
    2
    Catégorie de surtension
    III
    Certifications du produit
    CSA
    CE
    REACH
    RoHS
    EAC
    UL
    Marquage
    EAC
    UL
    CSA
    CE
    Normes
    EN/IEC 60950-1
    EN/CEI 62314
    UL 508
    CSA C22.2 No 14-13
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,100 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,460 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,450 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,590 dm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français5
    • anglais4
    • allemand1
    • chinois1
    • espagnol1
    • italien1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.9 MB
    Date 14/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 14/12/18
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 475.5 KB
    Date 01/02/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SSP1A150BDS : Zelio - relais statique - panneau - entrée 4-32 Vcc/sortie 24-300 Vca - 50A
    Description
    Zelio - relais statique - panneau - entrée 4-32 Vcc/sortie 24-300 Vca - 50A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Zelio - relais statique - panneau - entrée 4-32 Vcc/sortie 24-300 Vca - 50A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SSP1A150BDS : Zelio - relais statique - panneau - entrée 4-32 Vcc/sortie 24-300 Vca - 50A
    Description
    Zelio - relais statique - panneau - entrée 4-32 Vcc/sortie 24-300 Vca - 50A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Zelio - relais statique - panneau - entrée 4-32 Vcc/sortie 24-300 Vca - 50A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SSP1A150BDS : Zelio - relais statique - panneau - entrée 4-32 Vcc/sortie 24-300 Vca - 50A
    Description
    Zelio - relais statique - panneau - entrée 4-32 Vcc/sortie 24-300 Vca - 50A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Zelio - relais statique - panneau - entrée 4-32 Vcc/sortie 24-300 Vca - 50A
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 546.9 KB
    Date 01/05/19
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 680.8 KB
    Date 01/05/19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Vue de face
    (2)
    Vue latérale
    (3)
    Vue de dessous


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Alimentation unique


    (F)
    Alimentation de contrôle/auxiliaire (4 à 32 Vcc)
    (A)
    Borne de sortie d'alarme (4 à 32 Vcc)
    (B)
    Borne d'alimentation auxiliaire
    (C)
    Fusible ou coupe-circuit
    (D)
    Charge
    (E)
    Commutateur d'alimentation de la charge

    Connexion à double alimentation


    (G)
    Alimentation de contrôle (4 à 32 Vcc)
    (H)
    Alimentation auxiliaire (4 à 32 Vcc)
    (A)
    Borne de sortie d'alarme (4 à 32 Vcc)
    (B)
    Borne d'alimentation auxiliaire
    (C)
    Fusible ou coupe-circuit
    (D)
    Charge
    (E)
    Commutateur d'alimentation de la charge


  • Courbes de performance

    Courbes de réduction de charge


    A :
    Courant de charge (Aeff)
    B :
    Température ambiante (°C)
    (1)
    Avec dissipateur thermique SSRHP07
    (2)
    Avec dissipateur thermique SSRHD10
    (3)
    Avec dissipateur thermique SSRHP17
    (4)
    Sans dissipateur thermique