France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Relay
Image SSP3A250B7T

SSP3A250B7T

Image SSP3A250B7T
SSP3A250B7T

Zelio Relay - 3 phase ssrelais 530vac 5 0a 24vac therma

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    202,79 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Relay
    fonction produit
    Relais statique
    Provided accessory
    Interface thermique
    Nom de l'appareil
    SSP
    support de montage
    Panneau
    Number of phases
    3 phases
    Contacts type and conifguration
    3 "F"
    type de sortie statique
    Commutation tension nulle
    Complémentaires
    type de commande
    Sans bouton de test
    tension circuit de commande
    18 à 36 V CA
    tension de commutation minimale
    18 V CA marche
    tension de coupure maximale
    2 V CA arrêt
    temps de réponse
    20 ms (marche)
    30 ms (arrêt)
    Input current
    15…20 mA
    tension de sortie
    48…530 V AC
    courant de charge
    0,1…50 A
    Transient overvoltage
    1200 V
    courant de pointe
    715 A pour 20 ms
    750 A pour 16,6 ms
    150 A pour 1 s
    maximum I²t pour la fusion
    2520 A².s pour 10 ms à 50 Hz demi-cycle
    2320 A².s pour 8,3 ms à 60 Hz demi-cycle
    courant de fuite maximum
    3 mA arrêt
    chute de tension maximale
    <1,35 V en marche
    dV/dt
    500 V/µs arrêt à tension maximum
    Power factor
    0,5 (avec charge maximale)
    Motor controller rating
    1,5 hp à <40 °C 120 V AC
    3 hp à <40 °C 240 V AC
    7,5 hp à <40 °C 480 V AC
    8,8 hp à <40 °C 530 V AC
    puissance moteur kW
    1,11 kW à 40 °C 120 V AC
    2,22 kW à 40 °C 240 V AC
    5,55 kW à 40 °C 480 V AC
    6,47 kW à 40 °C 530 V AC
    résistance d'isolement
    >= 1000 MΩ à 500 V CC
    Maximum capacitance
    8 pF pour entrée/sortie
    tenue diélectrique
    4 kV CA pour entrée/sortie
    4 kV CA pour entrée ou sortie du boîtier
    couple de serrage
    0,9...1,1 N.m pour entrée
    1,7...2,2 N.m pour sortie
    mode de raccordement
    Bornes à vis: 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm², (AWG 24…AWG 14) pour entrée
    Bornes à vis: 1 x 1,5 à 1 x 10 mm², (AWG 16 à AWG 8) pour sortie
    Thermal resistance
    0,12 °C/W
    LED indicator
    LED, vert pour entrée
    degré de protection IP
    IP20
    poids du produit
    0,24 kg
    largeur
    101,3 mm
    hauteur
    79,7 mm
    profondeur
    35,4 mm
    présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    tenue au feu
    V0 se conformer à UL 94
    température de fonctionnement
    -40…80 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…125 °C
    degré de pollution
    2
    catégorie de surtension
    III
    certifications du produit
    CSA
    REACH
    RoHS
    UL
    marquage
    CE
    normes
    CEI 62314
    CEI 60950-1
    IEC 61000
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Relays - Solid state relays catalog (Version 4.0)
    Catalogue Relais statiques Zelio Relay (Version 4.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SSP3A2... Solid state power relays, Instruction Sheet (Version 00)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Solid State Relays SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ (Version 1.0)
    CSA Certificate SSP3 SSM1 SSM2 (Version 1.0)
    Date 09/07/13
    Taille 215 B
    UL Recognized SSP1 SSP3 SSM1 SSM2 SSM3 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for SSP3A250B7T: solid state relay - panel-input 18-36VAC, output 48-530VAC,50A-Thermal Interface (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC Zelio Solid State Relays SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony Electrical Relays - SSP. Solid State Relays, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony Electrical Relays - SSP. Solid State Relays, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /