France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Advantys STB
Image STBACI1230K

STBACI1230K

Image STBACI1230K
STBACI1230K

Advantys STB - kit d'entrées analogiques standard - 0..20mA - 2 E - 12 bits

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    223,55 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Solution d'E/S distribuées Modicon
    fonction produit
    Kit d'entrée analogique standard
    composition du kit
    Module STBACI1230
    Base STBXBA1000
    STBXTS2100, 6 connecteurs à ressort de bornier
    STBXTS1100, connecteur de type à vis 6 bornes
    type d'entrée analogique
    Courant 0...20 mA
    nombre d'entrées analogiques
    2
    résolution d'entrée analogique
    12 bits
    type de filtre
    Filtre d'entrée passe-bas simple 25 Hz
    Complémentaires
    entrée absolue maximale
    25 mA/50 V CC
    temps de réponse
    5 ms
    remplacement à froid
    Oui
    permutation de secours sous tension
    Oui pour NIM standard
    état de repli
    Statut 0 NIM de base
    Configurable par l'utilisateur NIM standard
    format des données
    EN 61131-2
    IEC 61131-2
    temps de mise à jour
    10 ms
    linéarité intégrale
    +/- 0,1 %FS
    linéarité différentielle
    Monotonique
    impédance d'entrée
    <= 300 Ohm
    maximum supply current for sensors
    100 mA par canaux d'entrée
    type de protection
    Protection contre les courts-circuits
    erreur de précision absolue
    +/-0,5% de l'échelle complète 25 °C
    dérive en température
    +/-0,01 %/°C"
    isolement entre canaux et bus logique
    1500 V pendant 1 minute
    isolement entre canaux et bus capteur
    30 V
    exigence d'adressage
    4 mots d'entrée
    accessoires associés
    Module d'alimentation STBPDT3100/3105
    Embase de montage STBXBA1000
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    alimentation
    Module distribution de puissance
    consommation électrique
    30 mA à 5 V CC pour bus logique
    marquage
    CE
    catégorie de surtension
    II
    état LED
    État du module (RDY): 1 LED (vert)
    Erreur module (ERR): 1 LED (rouge)
    profondeur
    70 mm
    hauteur
    13,9 mm
    largeur
    128,3 mm
    poids du produit
    0,116 kg
    Environnement
    certifications du produit
    C-Tick
    UL
    CSA
    FM class 1, division 2
    ATEX Cat 3G
    degré de pollution
    2 se conformer à IEC 60664-1
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN 61131-2 class 1
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température de fonctionnement
    32...140 °F sans
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C sans
    température ambiante pour le stockage
    -40...185 °F sans
    humidité relative
    95 % à 60 °C sans condensation
    Tenue aux vibrations
    +/-0,35 mm à 10…58 Hz
    3 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm
    5 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version (Version 6.2)
    Catalogue Plate-forme dautomatisme Modicon M580 (Version 6.1)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Version 1.0)
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 23/08/17
    Taille 42.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Version 1.0)
    Date 29/07/14
    Taille 1.9 MB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABS Marine Certificate Advantys STB PLCs (Version 1.0)
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Version 1.0)
    Date 04/11/15
    Taille 289.6 KB
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Version 1.0)
    Date 16/02/16
    Taille 318.7 KB
    Date 16/02/16
    Taille 104 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_STB_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 20/07/16
    Taille 481.7 KB
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 10/02/15
    Taille 1.9 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    Exemples

    2 capteurs analogiques isolés, alimentation externe 24 VCC


    2 capteurs analogiques non isolés, alimentation 24 VCC fournie par le PDM


    Broche

    Connexions supérieures

    Connexions inférieures

    1

    + 24VCC du bus d'alimentation terrain pour les accessoires des appareils terrain

    + 24VCC du bus d'alimentation terrain pour les accessoires des appareils terrain

    2

    entrée du capteur 1

    entrée du capteur 2

    3

    pas de connexion

    pas de connexion

    4

    retour d'entrée analogique

    retour d'entrée analogique

    5

    pas de connexion

    pas de connexion

    6

    retour de l'alimentation terrain (au module)

    retour de l'alimentation terrain (au module)


Comparer les produits: /