Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Advantys STB
Image STBACO0120K
Ce produit n’est plus fabriqué

STBACO0120K

Image STBACO0120K
Ce produit n’est plus fabriqué
STBACO0120K

Advantys STB - kit de sorties analogiques standard - 4..20mA - 1S - 15bits+signe

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Solution d'E/S distribuées Modicon
    Fonction produit
    Kit de sortie analogique standard
    Composition du kit
    Base STBXBA1000
    STBXTS2100, 6 connecteurs à ressort de bornier
    STBXTS1100, connecteur de type à vis 6 bornes
    Module STBAVI1270
    type de sortie analogique
    Courant: 4...20 mA
    Nombre de sorties analogiques
    1
    résolution sorties analogiques
    15 bits + signe
    Complémentaires
    Fonction de sortie analogique
    3,5…20 mA
    Temps de réponse
    4 ms plus durée de mise à jour
    remplacement à froid
    Oui
    hot swapping
    Oui pour NIM standard
    fallback
    Statut 0 NIM de base
    Configurable par l'utilisateur NIM standard
    Format des données
    IEC 61131-2
    EN 61131-2
    temps de mise à jour
    8 ms
    Type de protection
    Protection contre les courts-circuits
    linéarité intégrale
    +/-0,5 % pleine échelle
    linéarité différentielle
    Monotonique
    erreur de précision absolue
    +/- 0,3 % de déviation maximale à 25 °C
    Dérive en température
    +/-0,005 %/°C
    isolement entre canaux et bus logique
    1500 V pendant 1 minute
    isolement entre canaux et bus actionneur
    500 V
    exigence d'adressage
    2 mots de sortie
    Accessoires associés
    Embase de montage STBXBA1000
    Module d'alimentation STBPDT3100/3105
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    Alimentation
    Module distribution de puissance
    consommation électrique
    155 mA à 5 V CC pour bus logique
    Marquage
    CE
    Catégorie de surtension
    II
    état LED
    État du module (RDY): 1 LED (vert)
    Erreur module (ERR): 1 LED (rouge)
    Profondeur
    70 mm
    Hauteur
    18,4 mm
    Largeur
    128,3 mm
    Environnement
    Certifications du produit
    CSA
    FM class 1, division 2
    UL
    Degré de pollution
    2 se conformer à IEC 60664-1
    Altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN 61131-2 class 1
    température de fonctionnement
    -25…75 °C (sans)
    température de fonctionnement
    - 13...158 °F sans
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C sans
    température ambiante pour le stockage
    -40...185 °F sans
    Humidité relative
    95 % à 60 °C sans condensation
    Tenue aux vibrations
    3 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm
    5 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm
    +/-0,35 mm à 10…58 Hz
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français7
    • anglais11
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 20.1 MB
    Date 01/05/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.9 MB
    Date 01/05/13
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Version 1.0)
    Description
    CSA pour emplacements normaux
    prp.document.label.format pdf
    Taille 42.2 KB
    Date 23/08/17
    Description
    CSA pour emplacements normaux
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Taille 343.5 KB
    Date 17/12/19
    Fichiers dans le document
    Description
    UL certificate for USA and Canada
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Module on base 18,4 mm (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    169.5 KB
    wmf
    116.5 KB
    dxf
    673.1 KB
    dwf
    13.3 KB
    pdf
    57.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1 MB
    Date 01/01/00
    Fichiers dans le document
    dwg
    169.5 KB
    wmf
    116.5 KB
    dxf
    673.1 KB
    dwf
    13.3 KB
    pdf
    57.8 KB
    Module on base 18,4 mm (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    57.8 KB
    stp
    766.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 824.5 KB
    Date 01/01/00
    Fichiers dans le document
    pdf
    57.8 KB
    stp
    766.7 KB
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABS Marine Certificate Advantys STB PLCs (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    American Bureau of Shipping
    prp.document.label.format zip
    Taille 3.5 MB
    Date 20/01/17
    Fichiers dans le document
    Description
    American Bureau of Shipping
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    Lloyd's Register
    prp.document.label.format zip
    Taille 422.7 KB
    Date 16/02/16
    Fichiers dans le document
    Description
    Lloyd's Register
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Version 1.0)
    Description
    Det Norske Veritas
    prp.document.label.format pdf
    Taille 289.6 KB
    Date 04/11/15
    Description
    Det Norske Veritas
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_STB_JUL2016 (Version 1.0)
    Description
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 481.7 KB
    Date 20/07/16
    Description
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 145.1 KB
    Date 01/01/16
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 315.3 KB
    Date 01/11/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    Exemples

    1 actionneur sink


    1 actionneur source


    1 actionneur source, alimentation externe 24 VCC


    1 actionneur sink, alimentation externe 24 VCC


    Broche

    Connexions supérieures

    Connexions inférieures

    1

    alimentation de boucle +24 VCC

    pas de connexion

    2

    sortie vers actionneur

    pas de connexion

    3

    pas de connexion

    pas de connexion

    4

    retour de voie de sortie

    pas de connexion

    5

    pas de connexion

    pas de connexion

    6

    retour de l'alimentation de boucle (au module)

    pas de connexion